AD5763
量产完整的双通道16位高精度串行输入±5 V DAC
- 产品模型
- 2
概述
- 完整的双通道16位DAC
- 可编程输出范围
±4.096 V、±4.201 V或±4.311 V - 积分非线性(INL)误差:±1 LSB(最大值)、微分非线性(DNL)误差:±1 LSB(最大值)
- 低噪声:70 nV/√Hz
- 建立时间:最长10 μs
- 集成基准电压缓冲器
- 片内芯片温度传感器
- 上电/掉电期间输出受控
- 可编程短路保护
- 通过 LDAC同时更新
- 异步清零至零代码
- 欲了解更多特性,请参考数据手册
AD5763是一款双通道、16位、串行输入、双极性电压输出数模转换器(DAC),采用±4.75 V至±5.25 V电源供电。标称满量程输出范围为±4.096 V。它内置输出放大器、基准电压缓冲器以及上电/断电控制电路,还有一个数字I/O端口,可通过串行接口进行编程。每个通道均配有数字失调与增益调整寄存器。
AD5763是一款高性能转换器,可保证单调性,积分非线性(INL)误差为±1 LSB,低噪声,建立时间为10 μs。上电期间,当电源电压变化时,输出通过一个低阻抗路径箝位在0 V。
AD5763采用串行接口,能够以最高30 MHz的时钟速率工作,并且与DSP和微控制器接口标准兼容。利用双缓冲,DAC可实现同时更新。输入编码可以通过编程设置为二进制补码或偏移二进制格式。异步清零功能可将DAC寄存器清零至双极性零或零电平,具体取决于所用的编码方式。AD5763是闭环伺服控制和开环控制应用的理想之选。它采用32引脚TQFP封装,保证温度范围为−40°C至+105℃工业温度范围。图1为AD5763的功能框图。
应用
参考资料
数据手册 1
应用笔记 1
解决方案设计及宣传手册 1
参考电路 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD5763CSUZ | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) | ||
| AD5763CSUZ-REEL7 | 32-Lead TQFP (7mm x 7mm x 1mm) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
11月 16, 2009 - 06_0157 Qualification of the 8" H6 Thin Film BiPolar Wafer Fab Process at Analog Devices, Limerick, Ireland |
||
| AD5763CSUZ | 量产 | |
| AD5763CSUZ-REEL7 | 量产 | |
|
9月 8, 2009 - 09_0162 AD5763/65 Redesign (Metal Layer Edit) and Datasheet Update |
||
| AD5763CSUZ | 量产 | |
|
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
| AD5763CSUZ | 量产 | |
| AD5763CSUZ-REEL7 | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
精密DAC误差预算工具
精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。
精密DAC误差预算工具评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5763的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论