AD5532B

量产

32通道、14位、双极性、电压输出DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高度集成:12 mm × 12 mm CSPBGA封装中集成32通道DAC
  • 保证14位单调性
  • 无限采样保持能力,精度达到±0.018%
  • 无限采样保持总非调整误差(TUE):±2.5 mV
  • 可调电压输出范围
  • 回读功能
  • DSP/微控制器兼容型串行接口
  • 输出阻抗:0.5 Ω
  • 输出电压跨度:10 V
  • 温度范围:-40°C至+85°C
AD5532B
32通道、14位、双极性、电压输出DAC
pdp-image-unavailable
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
精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5532B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览