AD5533B

过期

32通道无限采样保持器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 高集成度:12 mm x 12 mm CSPBGA封装中集成32通道I-SHA
  • 无限采样保持的总非调整误差(TUE):±2.5 mV
  • 无限采样保持能力,精度达到±0.018%
  • 每通道采集时间:16 µs(最大值)
  • 可调电压输出范围
  • 输出阻抗:0.5 Ω
  • 输出电压跨度:10 V
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册。
AD5533B
32通道无限采样保持器
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
需要发起讨论吗? 没有关于 AD5533B的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览