TMCM-101

推荐用于新设计

TMCM-101

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

Highlights

  • single voltage supply - the integrated switching regulator generates the internal 5V supply
  • screw connectors for motors, power supply and reference switches for fast prototype wiring
  • all 16 general purpose analog or digital I/Os of the TMCM-101 supported
  • screw holes for reliable mounting beyond prototyping
  • compact size (80 mm x 60 mm)
  • supply voltage range of 15V to 28.5V
  • Up to 3A coil current RMS (4.2A peak)
  • StallGuardTM for reference search
  • single slot for TMCM-101 controller and driver module
TMCM-101
TMCM-101
tmcm-101_studio
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

用户手册 1

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 TMCM-101的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览