SSM2301

预发布

无滤波器、高功效、单声道1.4W D类音频放大器

Viewing:

概述

  • 采用Σ-Δ调制的无滤波器D类放大器
  • 使用ADI公司的多个D类放大器时不需要同步
  • 采用5.0 V电源为8Ω扬声器提供1.4 W 功率时,总谐波失真和噪声(THD + N)小于1%
  • 采用5.0 V电压为8Ω扬声器提供1.4 W 功率时,效率为85%
  • 信噪比(SNR):> 98 dB
  • 电源供电:2.5 V~5.0 V
  • 超低的待机电流:20 nA
  • 短路与热保护
  • 采用8引脚、3 mm × 3 mm引脚架构芯片级封装(LFCSP)以及8引脚小外形封装(MSOP)
  • 杂讯(pop and click)抑制功能
  • 通过内置电阻器减少电路板元件数量
  • 固定与用户可调增益配置

SSM2301是一款全集成式高功效D类音频放大器,针对移动电话应用实现高性能而设计。应用电路只需极少的外部器件,采用2.5 V至5.0 V单电源供电。采用5.0 V电源供电时,它能够提供1.4 W连续输出功率,驱动8 Ω负载,总谐波失真及噪声(THD + N)低于1%。

SSM2301采用高功效、低噪声调制方案,无需外部LC输出滤波器。即使输出功率较低时,该调制方案也能提供高功效。以5.0 V电源供电、以1.4 W功率驱动8 Ω负载时,该器件的功效比为85%,信噪比(SNR)高于98 dB。与其它D类架构相比,采用扩频调制可提供更低的电磁辐射。

SSM2301具有低功耗待机模式,最小待机电流30nA。在SD引脚置为逻辑低电平即可实现待机。

该器件还内置“爆音与咔嚓声”抑制电路,可以使器件开启和关闭期间输出端的电压突波较小,从而降低启动和停用时的声频噪声。

SSM2301的完全差分输入提供卓越的输入共模噪声抑制。如果支流输入共模电压接近VDD/2,则可以省却输入耦合电容器。

SSM2301还具有卓越的电源噪声抑制特性,包括由GSM发射脉冲以及射频(RF)校正引起的噪声。在217Hz时,PSRR典型值为63dB。

增益可以通过增益控制选择引脚设置;当该引脚与地或VDD相连时,增益分别为6 dB或12 dB;也可以在各输入引脚串联一个电阻,从外部调整增益。

SSM2301的额定温度范围为−40°C至+85°C商用温度范围。它还内置热关断和输出短路保护功能,提供3 mm x 3 mm、8引脚LFCSP(引脚架构芯片级封装)和8引脚MSOP两种封装。

应用

  • 移动电话
  • MP3播放器
  • 便携式游戏机
  • 便携式电子设备
  • 教育玩具
  • 数据手册, Rev. A, 10/07

    SSM2301
    无滤波器、高功效、单声道1.4W D类音频放大器
    SSM2301-fbl SSM2301-pc
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
    SSM2305 量产 无滤波器、高功效、单声道2.8W D类音频放大器
    Modal heading
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目

    评估套件

    EVAL-SSM2301
    SSM2301评估板

    最新评论

    需要发起讨论吗? 没有关于 SSM2301的相关讨论?是否需要发起讨论?

    在EngineerZone®上发起讨论

    近期浏览