MAXQ1850
量产DeepCover安全微控制器,提供快速清零和加密技术
具有先进物理安全保护机制的低引脚数、加密微控制器
- 产品模型
- 4
概述
- 高性能32位MAXQ30 RISC内核
- 工作在直流至16MHz,每MHz接近1MIPS
- 3.3V单电源供电,提供低功耗/灵活接口
- 65MHz的加密引擎降低处理时间
- 片上2/4倍时钟倍频器
- 5V兼容I/O
- 多达16路的通用I/O
- 33条指令,绝大多数为单周期指令
- 3个独立的数据指针,具有自动增/减功能,加速数据转移
- 不受限制的软件堆栈
- 16位指令字节、32位内部数据总线
- 16 x 32位累加器
- CRC-16、CRC-32发生器
- 安全特性
- 发生以下情况时篡改检测器将立即“清除”内部密钥和用户数据:
- 监测超范围的温度/电压
- 用户定义的自毁输入(SDIx)
- 内部加密硬件包括:
- DES引擎支持单DES和2/3密钥的3DES操作
- AES引擎支持128、192及256位密钥长度
- 公钥加密加速器用于ECDSA (160、192和256密钥长度)
- 公钥加密加速器用于DSA和RSA (1024和2048密钥长度)
- 硬件散列算法引擎支持SHA-1、SHA-224、SHA-256
- 不可重设的实时时钟自行加强期限和日期/时标的保护
- 发生以下情况时篡改检测器将立即“清除”内部密钥和用户数据:
- 存储器特性
- 安全存储器管理单元
- 256KB内部闪存程序存储器
- 8KB内部电池备份NV SRAM
- 外设功能
- 带有4级缓存的USB设备控制器
- 带有FIFO的ISO 7816 UART,采用两条独立的物理通信总线
- 一路通用UAET
- 两路16位定时器
- 电源管理功能
- 通过调试端口或串口在系统编程
- 支持NV RAM和安全传感器供电时具有超低功耗(130nA)
物理安全机制包括环境传感器,可检测出超范围的电压或温度,检测到这种情况时会立即清除关键数据。提供四路自毁输入,用于响应其它篡改操作。内部硅片上的防护网可提供防探针保护。内部高速环形振荡器可阻止通过控制芯片时钟频率的攻击。为保护数据,MAXQ1850集成了多个高速、抗解析的加密引擎。硬件支持算法包括:AES (128、192和256位)、DES、3DES (2密钥和3密钥)、ECDSA (160、192和256位密钥)、DSA、RSA (达2048位)、SHA-1、SHA-224以及SHA-256。MAXQ1850先进的安全功能完全符合ITSEC E3高级、FIPS 140-2 3级以及公共标准等最严格的安全认证要求。
MAXQ1850包括256KB闪存及8KB内部电池备份SRAM。硬件引擎支持多种通信协议,包括:用于智能卡应用的ISO 7816、USB (带有4级端点缓存的从机接口)、RS-232 USART、SPI™接口(支持主机或从机模式)以及多达16路的通用I/O。MAXQ1850的其它外设支持包括:真正的硬件随机数发成器(RNG)、实时时钟(RTC)、可编程看门狗定时器以及灵活的16位定时器,可支持捕获、比较及脉宽调制(PWM)操作。
注:要了解器件的全部特性,设计人员具备以下文档。其中数据资料包含引脚说明、特性概述和电气特性。 勘误表则给出了与已发布的数据规格的不同。用户指南则给出了器件特性和工作的详细信息。
- MAXQ1850 IC数据资料
- MAXQ1850参数修改勘误表(点击此处可下载)
- MAXQ®系列用户指南 (English only)
- MAXQ系列用户指南:MAXQ1850补充材料(获取资料请与相关BU联系) (English only)
应用
- ATM键盘
- 授权认证
- 电子商务
- 电子签名发生器
- EMV®银行设备
- 计次计时付费(PPP)
- PCI终端
- 密码键盘
- 安全门禁控制
- 安全数据存储
参考资料
数据手册 2
用户手册 3
应用笔记 1
设计笔记 1
技术文章 1
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAXQ1850-BNS+ | LFCSP | ||
| MAXQ1850-BNS+T | LFCSP | ||
| MAXQ1850-DNS+ | DIE | ||
| MAXQ1850-LNS+ | Chip-Scale Ball-Grid Array |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ1850的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论