MAXQ1103
不推荐用于新设计DeepCover安全微控制器,具有快速清零和加密技术
具有先进的物理安全机制和加密外部总线的加密微控制器
- 产品模型
- 1
概述
- 高性能32位MAXQ30 RISC内核
- 工作在直流至25MHz,每MHz接近1MIPS
- 双1.8V内核/3.3V I/O提供低功耗/灵活接口
- 5V I/O容限
- 多达32路通用I/O引脚
- 34条指令,绝大多数为单周期指令
- 3个独立的数据指针具有自动递增/递减功能,加速数据转移
- 没有限制的软件堆栈
- 16位指令字节、32位内部数据总线
- 16 x 32位累加器
- 安全特性
- 3DES加密外部存储器总线可以防止窃取
- 发生以下情况时,篡改检测器将立即“清除”内部密钥和用户数据
- 监测超范围的温度/电压
- 用户定义的自毁输入(SDIx)
- 内部加密硬件包括:
- DES引擎支持单个DES和2/3密钥的3DES操作
- 公钥加密加速器用于ECDSA (160、192和256密钥长度)
- 公钥加密加速器用于DSA和RSA (1024和2048密钥长度)
- 硬件散列引擎支持SHA-1、SHA-224、SHA-256
- 不可重设的实时时钟自行加强期限和日期/时标的保护
- 存储器特性
- 安全存储器保护单元和4KB指令缓存
- 512KB内部闪存程序存储器
- 3KB内部程序存储器SRAM
- 32KB内部数据SRAM,包括1KB电池备份NV SRAM
- 线性寻址空间可直接访问高达8MB的外部程序/数据存储器
- 外设功能
- 带有4级端点缓存的USB设备控制器
- 带有FIFO的ISO 7816 UART,采用两条独立的物理通信总线
- 电源管理功能
- 通过调试端口或串口在系统编程
- 支持NV RAM和安全传感器供电时具有超低功耗(150nA)
32位MAXQ30内核可向安全加密的MAXQ1103供电。用于代码/数据存储的512KB高性能内部闪存和32KB SRAM提供应用支持。通过专用的可编程等待状态的字宽存储总线支持高达8MB的外部程序和数据存储器。辅助外设,如串行I/O、16位定时器、硬件数学运算加速器、ISO 7816 UART以及USB控制器等大大提升了系统的利用率,同时也减少元件数量。
用于ECDSA、DSA、RSA、安全散列算法以及三重密钥3DES的高速加密硬件加速器大大增强了系统的安全性。嵌入式散列引擎支持美国标准与技术国际研究机构(NIST)推荐的多散列函数。真正的硬件随机数发成器(RNG)支持FIPS 186-2,提供软件库。
注:要了解器件的全部特性,设计人员具备以下文档。其中数据资料包含引脚说明、特性概述和电气特性。 勘误表则给出了与已发布的数据规格的不同。用户指南则给出了器件特性和工作的详细信息。
- MAXQ1103 IC数据资料
- MAXQ1103参数修改勘误表(点击此处可下载)
- MAXQ®系列用户指南 (English only)
- MAXQ系列用户指南:MAXQ1103补充材料 (English only)
应用
- ATM键盘
- 授权认证
- 电子商务
- 电子签名发生器
- EMV®银行设备
- 计次计时付费(PPP)
- PCI终端
- 密码键盘
- 安全门禁控制
- 安全数据存储
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
用户手册 3
应用笔记 1
设计笔记 3
申请保密协议
完成保密协议(NDA)后可获得完整的文件。
申请保密协议ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAXQ1103-ENS+ | TQFP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 微控制器 1 | ||
| DS5250 | 最后购买期限 | 高速安全微控制器 |
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAXQ1103的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论