MAX4578
最后购买期限高压、单8选1/双4选1,带有校准的多路复用器
- 产品模型
- 1
Viewing:
概述
- On-Chip Gain and Offset Divider Networks Provide 15-Bit Accurate Output Ratios
- On-Chip V+ to GND and V+ to V- Divider Networks Provide 8-Bit Accurate Output Ratios
- 350Ω (max) RON
- 12Ω (max) RON Matching Between Channels
- 10pC (max) Charge Injection
- Guaranteed 20pA Off-Leakage Current
- Rail-to-Rail Signal Handling
- Small 20-Pin SSOP, SO, DIP Packages
应用
- 音频信号切换
- 航空电子
- 数据采集
- 网络
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4578CAP+ | 20-SSOP-5.3_MM |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4578的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论