MAX4397

用于双SCART连接器的音频/视频开关

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

产品详情

  • 驱动150Ω负载时,视频输出2VP-P
  • 驱动10kΩ负载时,音频输出3VRMS
  • 无咔嗒声音频增益控制与切换
  • 带内部钳位和偏置电路的AC耦合视频输入
  • DC耦合视频输出
  • Y/C输入在内部生成复合视频信号
  • 内部视频重建滤波器在27MHz时提供-40dB衰减
  • 差分(MAX4397D)或单端(MAX4397S)音频编码器输入
  • 红色/色度开关,实现双向I/O
  • RGB增益可通过I²C接口编程设置为+5dB至+7dB
  • 音频增益控制可通过I²C接口编程设置为+6dB至-56dB
  • 符合EN50049-1、IEC 933-1、Canal+以及BSkyB规范
MAX4397
用于双SCART连接器的音频/视频开关
MAX4397:系统原理框图
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
音频放大器 1
MAX4399 用于三SCART连接器的音频/视频开关
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4397的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览