MAX14515B
推荐用于新设计高压液体透镜驱动器
- 产品模型
- 2
概述
- 占用空间小,可放置于相机模块内部
- 48VRMS 最大输出值(CLENS= 200pF)
- 用于设置输出电压的、兼容I2C 的接口
- 8 位输出电压分辨率
- 保证单调输出
- 输出端±15kV 人体模型静电放电保护
- 低至 500nA(最大值)的关断电流
- 输入电压范围:+2.7V 至 +5.5V
- 节省空间的 8 凸点 WLP(1mm x 2mm)封装
- 汽车温度范围 -40°C 至 +125°C
- 符合汽车要求的 AEC-Q100
MAX14515B 高压液体透镜驱动器具有高压差分输出,可通过 I²C 接口进行控制。MAX14515B 采用基于电荷泵的升压转换器和集成 H 桥,提供紧凑的镜头驱动解决方案,外部元件极少,尺寸较小,适用于空间受限的相机模块。
MAX14515B 具有 8 位单调 DAC,通过 2 线 I²C 接口控制单个差分高压输出以设置幅度。高压输出能够在 1.0kHz(最小值)下向 200pF 液体透镜负载输出高达 48VRMS(最大值)。
MAX14515B 还具有两种省电模式(关机模式和睡眠模式),可在设备不活动时最大限度地减少功耗。关断模式使该套件处于低功耗状态,重置所有寄存器,并禁用 I2C 接口,以将电流减至低于 500nA(最大值)。在睡眠模式下,上电复位电路仍然处于活动状态。如果在 I2C 接口上未检测到任何活动,则电流消耗小于 3μA。
MAX14515B 的工作电压范围为 +2.7V 至 +5.5V,非常适合使用锂离子 (Li+) 电池电源的便携式应用。MAX14515B 可用于 -40°C 至 +125°C 的扩展温度范围,并采用小型(1mm x 2mm)、8 焊球、晶圆级封装(WLP)。
应用
- 汽车摄像头系统
- 相机执行器(无人机、机器视觉)
- 安保/运动/移动机器人相机系统
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX14515BAWA/V+ | WLCSP | ||
| MAX14515BAWA/V+T | WLCSP |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX14515B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论