概览
优势和特点
- MAX14515B 评估所需的所有组件和软件均包含在内
- 可由 MAX32625PICO 板供电,也可由外部电源供电。
- 使用板载 MAX32625 微控制器或外部微控制器进行 I2C 通信
- 包含用于安装液态透镜的焊盘
- 测试配置采用 200pF 电容负载
- 展示了 MAX14515B 的简单、紧凑布局
- 总布局面积 20mm²,采用节省空间的 8 凸点 WLP(1mm x 2mm)封装
产品详情
MAX14515B 评估套件是完全组装并经过测试的应用电路,可简化 MAX14515/MAX14515B 液体透镜驱动器的评估。液态透镜可以很容易地连接到驱动器的输出端。默认情况下,电路板配置有 MAX14515B 和一个 200pF 电容器作为替代负载。只需更换极少的组件,MAX14515B 评估套件就也可用于评估 MAX14515。
EV 套件包含 MAX32625PICO 应用平台*,该平台提供 MAX32625 微控制器,以实现与 MAX14515B 的 I2C 通信。通过重新配置电路板上的几个组件,即可启用与外部微控制器的操作。
使用入门
所需设备
- MAX14515B EV 套件
- MAX32625PICO 接口板
- 液体透镜(CLENS = 200pF)
- 兼容 Windows 系统的电脑,带一个空闲的 USB 端口
文档
-
MAX14515BEVKIT User Guide: Evaluates: MAX14515, MAX14515B (Rev. 0)2026/8/4PDF819 KB
-
MAX14515BEVKIT Gerber Files2026/8/4ZIP2 MB