LTC1605
量产16 位、100ksps、采样 ADC
- 产品模型
- 17
概述
- 5V单电源
- 双极性输入范围:±10V
- 功耗:55mW(典型值)
- 保证无失码
- 采样速率:100ksps
- 积分非线性:±2.0LSB(最大值)
- 信噪比:86dB(典型值)
- 可使用内部或外部基准电压源
- 内置同步时钟
- 作为ADS7805和AD976的改进型替代产品
- 采用28引脚0.3英寸PDIP、SSOP和SW封装
LTC1605是一款100ksps采样率的16位模数转换器,单路5V电源供电时典型功耗仅55mW。这款易用型器件集成了采样保持电路、精密基准电压源、开关电容逐次逼近型模数转换电路和经过微调的内部时钟。
LTC1605的输入范围为行业标准的±10V。最大直流规格特性包括±2.0LSB INL,且在全温度范围内保证16位无失码。如需更高的全温度范围精度,可使用外部基准电压源。
该ADC配备与微处理器兼容的16位或双字节并行输出端口。转换启动输入和数据就绪信号 (BUSY) 便于与FIFO、DSP和微处理器连接。
| 输入电压范围 | |
| LTC1605 | 双极性±10V |
| LTC1605-1 | 单极性0V至4V |
| LTC1605-2 | 双极性±4V |
应用
- 工业过程控制
- 多路复用数据采集系统
- 用于个人电脑(PC)的高速数据采集
- 数字信号处理
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| LTC1605ACG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1605ACG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1605ACSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1605ACSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1605AIG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1605AIG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1605AISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1605AISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1605CG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1605CG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1605CSW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1605CSW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1605DICE | DIE | ||
| LTC1605IG#PBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1605IG#TRPBF | 28-Lead SSOP | ||
| LTC1605ISW#PBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) | ||
| LTC1605ISW#TRPBF | 28-Lead SOIC (Wide 0.3 Inch) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
8月 6, 2022 - 22_0171 Laser Top Mark Conversion for SSOP Packages Assembled in PNG |
||
| LTC1605ACG#PBF | 量产 | |
| LTC1605ACG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1605AIG#PBF | 量产 | |
| LTC1605AIG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1605CG#PBF | 量产 | |
| LTC1605CG#TRPBF | 量产 | |
| LTC1605IG#PBF | 量产 | |
| LTC1605IG#TRPBF | 量产 | |
|
8月 10, 2022 - 22_0176 Laser Top Mark Conversion for SOIC_W Packages Assembled in ADPG [PNG] and UTL |
||
| LTC1605ACSW#PBF | 量产 | |
| LTC1605ACSW#TRPBF | 量产 | |
| LTC1605AISW#PBF | 量产 | |
| LTC1605AISW#TRPBF | 量产 | |
| LTC1605CSW#PBF | 量产 | |
| LTC1605CSW#TRPBF | 量产 | |
| LTC1605ISW#PBF | 量产 | |
| LTC1605ISW#TRPBF | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
Evaluation Software 2
PScope
The PScope System is a USB-based product demonstration and data acquisition system for use with high performance ADCs and signal chain receiver family. PScope allows users to evaluate the SNR, SFDR, THD, as well as other key parameters, quickly and easily.
LinearLab Tools
A collection of Matlab and Python programs that provide direct access to Linear Technology’s data converter evaluation boards.
找不到您所需的软件或驱动?
硬件生态系统
| 部分模型 | 产品周期 | 描述 |
|---|---|---|
| 模数转换器(ADC) 1 | ||
| LTC2336-18 | 量产 | 具 100dB SNR 的 18 位、250ksps、±10.24V 真正双极、全差分输入 ADC |
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 LTC1605的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论