HMC993

过期

RF自动增益控制器(RF-AGC),700 - 3000 MHz

Viewing:

概述

  • 宽增益控制范围: -11至+32 dB
  • 高输出IP3: +46 dBm
  • 正模拟控制电压: 0V至+5V
  • 可配置1或2个衰减器
  • 32引脚5x5 mm SMT封装: 25 mm²

HMC993

RF自动增益控制器(RF-AGC),700 - 3000 MHz

hmc993lp5e_fbl
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
HMC992 过期 IF自动增益控制器(IF-AGC),0.05 - 0.8 GHz
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

评估套件

EVAL-HMC993LP5E
HMC993LP5E评估板

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 HMC993的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览