HMC7282B
过期
32 Gbps四通道光学调制器驱动器
Viewing:
概述
- 工作速率最高达32 Gbps
- 功耗:4.5 W(6.5V输出电压)
- 加性RMS抖动:小于330 fs
- 集成GPPO接口的完全集成式紧凑型模块
- 密封模块
- 集成式温度传感器
- 模块尺寸: 40 x 25 x 6.5 mm
HMC7282B是一款四通道光学调制器驱动放大器模块,适用于驱动100Gbps DP-QPDK应用中的外部mach-zender调制器。
HMC7282B符合OIF(光学接口论坛)的“集成式极化多路复用正交调制发送器部署协议”要求,并采用密封封装,满足光纤系统的严格质量要求。
HMC7282B是高度集成的连接器式模块,具有50 Ω交流耦合的匹配RF输入和输出。 RF输出端口设计为可耐受相对于电源电压高达50 V的直流偏置电压,从而支持各种调制器偏置条件。 电源和控制电压引脚配备内部去耦电容,此外模块还内置一个分立式隔离二极管,用于温度监控。
HMC7282B工作速率最高达32Gbps,提供最高8Vpp的输出信号摆幅,具有低于0.25ps的加性抖动和±5ps的群组延迟变化性能。
HMC7282B具有5V至8V的宽电源电压范围,并提供可调整功耗特性,适合各种输出驱动要求。 在6.5Vpp和7.5Vpp输出电压摆幅条件下,HMC7282B的功耗分别不足4.5W和5.5W。
输出信号幅度和交叉点可针对每条通道通过控制引脚独立调节,因此可优化驱动器特性的特定方面,从而达到所需的光学性能要求。
应用
- 100 Gbps DP-QPSK发送器
- 400 Gbps线性发送器
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC7282B的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论