HMC6282A
过期四通道光学调制器驱动器模块,32 Gbps
Viewing:
概述
- 最高工作速率:32 Gbps
- 功耗:5.3 W
- 加性RMS抖动低于250 fs
- 集成GPPO接口的全集成式紧凑型模块
- 密封模块
- 集成式温度传感器
- 模块尺寸: 40 x 25 x 6.5 mm
HMC6282A是一款四通道驱动器放大器,设计用于100 Gbps Mach-Zehnder (MZ)光学调制器驱动器应用。 四通道驱动器放大器完全集成在紧凑的连接器式密封模块中,输入/输出高速连接器为GPPO。 HMC6282A完全兼容光互连论坛(OIF)集成式极化多路复用正交调制发射机部署协议(OIF-PMQ-TX)。
HMC6282A特性包括:宽频率范围内的高增益、低抖动、出色的群延迟平坦度、低功耗、紧凑的尺寸、完全集成式偏置T电感和隔直,以及温度传感器功能,是同类一流的产品。
该驱动器提供高达32Gbps的8Vpp饱和输出摆幅,并具有输出摆幅交叉点调整功能。 仅需4个直流控制对以调谐针对各通道的交叉和输出RF幅度。
HMC6282A采用单电源(VDD)供电,具有+5V至+8V宽电源工作范围。 RF I/O内部匹配50 Ω,集成宽带隔直。 针对输出驱动要求变化,HMC6282A向远程设计人员提供可扩展的功耗。 (Vout = 6.5Vpp时4.9W,Vout = 7.5Vpp时6.5W)。
应用
- 100 Gbps DP-QPSK发射机
- 400 Gbps线性发射机
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 HMC6282A的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论