ADG1704

推荐用于新设计

低电压、2.4Ω 4:1 多路复用器,采用 2mm × 2mm LGA 封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • ±1.08V 至 ±2.75V 双电源
  • +1.08V 至 +5.5V 单电源
  • 低导通电阻 2.4Ω
  • 16 引脚,2mm × 2mm LGA
  • 1.8V 和 3V JEDEC 兼容逻辑
  • 完全额定电压为 +5V、+3.3V、+1.8V 和 ±2.5V
  • 轨到轨信号范围
  • 工作温度范围:−40 °C 至 +125 °C

ADG1704 是一款模拟 4:1 多路复用器,可在 +1.08V 至 +5.5V 的低压单电源范围内工作,也可在 ±1.08V 至 ±2.75V 的低压双电源范围内工作。EN 输入用于禁用所有开关。

ADG1704 设计尺寸小巧,但不影响性能。2mm × 2mm 平面网格阵列封装 (LGA) 封装非常适合需要考虑面积的各种应用。

ADG1704 具有仅为 2.4Ω 的低导通电阻和轨到轨输入信号范围。每个通道开启时,双向导电性能都一样好。开关通过相应数字控制线上的逻辑 1 输入打开,数字控制输入符合 1.8V 和 3V JEDEC 标准,可轻松与微控制器和现场可编程门阵列 (FPGA) 一起使用。

应用

  • 自动测试设备
  • 数据采集系统
  • 医疗器械
  • FPGA 和微控制器系统
  • 音频和视频信号路由
  • 通信系统
  • 继电器替代方案

ADG1704
低电压、2.4Ω 4:1 多路复用器,采用 2mm × 2mm LGA 封装
ADG1704 Functional Block Diagram ADG1704 Pin Configuration ADG1704 Chip Illustration
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
IBIS 模型 1


评估套件

eval board
EVAL-ADG1704

评估 ADG1704 2.4Ω 双 SPDT 开关

特性和优点

  • ±1.08V 至 ±2.75V 双电源
  • +1.08V 至 +5.5V 单电源
  • 低导通电阻,2.4Ω
  • 16 引脚 2mm × 2mm LGA 封装
  • 1.8V JEDEC 兼容逻辑
  • 完全额定电压为 +5V、+3.3V、+1.8V 和 ±2.5V
  • 轨到轨信号范围

产品详情

EVAL-ADG1704ARDZ 是用于 ADG1704 的评估板。ADG1704 是一款模拟 4:1 多路复用器,工作电压范围为 +1.08V 至 +5.5V 的低电压单电源供电,或工作电压范围为 ±1.08V 至 ±2.75V 的低电压双电源供电。EN 输入用于禁用所有开关。

ADG1704 设计尺寸小巧,但不影响性能。2mm × 2mm 平面网格阵列封装 (LGA) 封装非常适合需要考虑面积的各种应用。

ADG1704 具有仅为 2.4Ω 的低导通电阻和轨到轨输入信号范围。每个开关在打开时在两个方向上的导电性能都一样好。开关通过相应数字控制线上的逻辑 1 输入打开,数字控制输入符合 1.8V JEDEC 标准,可轻松与微控制器和现场可编程门阵列 (FPGA) 一起使用。

用户指南中的图 1 显示了 EVAL-ADG1704ARDZ 评估板。ADG1704 位于评估板的中心。提供电线螺丝端子,来连接每个源极和漏极引脚以及可选的 SMA (Subminiature Version A) 连接器。电路板上有多个电源选项,可为评估板提供电源。可以使用四端子螺钉连接器,将 VDD、VSS、GND 和 VL 连接从外部电源直接连接到 ADG1704。或者,板载 3.3V 和 1.8V 电压调节器可为 VDD 和 VL 提供选项。板载电压调节器可以通过以下三种方式供电:通过螺丝端子的外部 5V 电源、评估板上的 5V USB Type-C 连接器,或使用连接的 SDP-K1 或兼容 Arduino 板上的可用 5V 电源。

ADG1704 的完整规格可在 Analog Devices, Inc. 提供的 ADG1704 数据手册中找到,使用 EVAL-ADG1704ARDZ 评估板时必须参考本用户指南。

EVAL-ADG1704
评估 ADG1704 2.4Ω 双 SPDT 开关
EVAL-ADG1704 Evaluation Board Photo Angle View EVAL-ADG1704 Evaluation Board Photo Top View EVAL-ADG1704 Evaluation Board Photo Bottom View

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 ADG1704的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览