AD4884
推荐用于新设计双通道 16 位、20MSPS、SAR ADC 带模拟前端
- 产品模型
- 3
概述
- 集成式全差分 ADC 驱动器
- 宽输入共模电压范围
- 高共模抑制
- 单端到差分转换
- 增益选项包括:1.03、1.25、1.53、2.03、2.74、4.11 和 5.77
- 集成增益设置电阻器
- 高性能
- 16 位分辨率,无失码
- 吞吐量:每通道 20MSPS
- 转换延迟:78.13ns
- INL:±5ppm(典型值),±12ppm(最大值)
- 信噪比/总谐波失真
- 在 fIN = 1kHz 处,91.9dBFS(典型值)/−111.0dBc(典型值)。
- 在 fIN = 500kHz 处,90.9dBFS(典型值)/-107.8dBc(典型值)
- 噪声谱密度:−158.4dBFS/Hz
- 低功耗
- 在 20MSPS 下,每个通道的典型功耗为 97.9mW。
- 集成式低漂移参考缓冲器和解耦
- 集成 VCM 代
- 数字特征和数据接口
- 转换结果 FIFO,每个通道 16k 个样本
- 具有高达 210 次抽取的数字平均滤波器
- 每个通道的 SPI 配置
- 每个通道可配置数据接口
- 单通道、DDR、串行 LVDS、每通道 320Mbps
- 双通道、DDR、串行 LVDS、每通道 160Mbps
- 单/四通道 SPI 数据接口
- 封装
- 196 球封装,10mm x 10mm CSP_BGA封装,0.65mm 间距
- 集成电源去耦电容器
- 工作温度范围:−40°C 至 +85°C
AD4884 是一款双通道、低噪声、低功耗、高速、16 位逐次逼近寄存器 (SAR) 模数转换器 (ADC),集成了全差分驱动器 (FDA) 和增益设置电阻。这两个通道可以同时采样,也可以独立采样,这为各种应用提供了灵活性。
ADC 驱动器、低漂移参考缓冲器、低压差(LDO)稳压器以及所有关键去耦电容器的集成大大简化了模拟前端设计难题。更容易达到规定的性能,这就需要更简单、更紧凑的印刷电路板 (PCB) 布局。
AD4884 针对高达 1MHz 的输入信号进行了优化,在极低的功耗下提供低噪声和出色的线性度,使其成为许多精密数据采集系统的理想选择。
利用高采样率进行过采样,可以放宽抗混叠滤波器的要求,然后应用集成数字滤波和抽取来降低噪声,并为不需要超低延迟的应用提供更高的动态范围。
AD4884 采用 SAR 架构,转换延迟仅为 78.13ns。因此,它非常适合具有多路复用输入信号的宽带宽应用、需要极低延迟的应用,或者两者兼具的应用。这种高吞吐量和低延迟的应用可以受益于两个独立的多通道低压差分信号 (LVDS) 接口。或者,可以通过将捕获的数据存储在片上每通道 16k 个样本的先进先出 (FIFO) 存储器中,然后通过串行外设接口 (SPI) 数据接口异步访问它,来减轻数字主机的负载。
应用
- 数字成像
- 细胞分析
- 光谱学
- 高速数据采集
- 数字控制回路,硬件在环
- 电源质量分析
- 源测量单元
- 无损检测
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品信息 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| AD4884BBCZ | 196-ball CSP_BGA (10 mm x 10 mm x 1.28 mm) | ||
| AD4884BBCZ-RL | 196-ball CSP_BGA (10 mm x 10 mm x 1.28 mm) | ||
| AD4884BBCZ-RL7 | 196-ball CSP_BGA (10 mm x 10 mm x 1.28 mm) |
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件工具及仿真模型
LTspice
LTspice中提供以下器件型号:
- AD4884
IBIS 模型 1
信号链设计器
信号链设计器是一款网页端工具,可创建和仿真复杂的精密信号链。确定PCB设计之前,先检查电路性能:传递函数、噪声、功耗、输入范围和直流误差。快速尝试不同的器件和架构。可将信号链导出到LTspice以便进一步分析。
打开工具
LTspice®是一款强大高效的免费仿真软件、原理图采集和波形观测器,为改善模拟电路的仿真提供增强功能和模型。
评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 AD4884的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论