射频捷变软件定义无线电 (SDR) 收发器
窄带到宽带。最高动态范围。最低功耗。
ADI公司的射频捷变软件定义无线电收发器的工作频率范围为 30 MHz 至 6000 MHz,具有处理 12 kHz 窄带至高达 40 MHz 的宽带信号带宽的独特能力。专为关键任务通信系统开发,该系列的每种产品都旨在提供具有高动态范围的最佳功耗灵活性。直接转换、高动态范围架构减轻了对频带选择滤波和中频下变频的需求。
除了高度集成之外,该系列的每种产品都集成了射频系统校准、可编程数字滤波和高级系统级功能。ADI 公司用于关键任务通信的射频捷变软件定义无线电收发器为工业 25 kHz/50 kHz、蜂窝通信专用网络、公共安全 DMR、TETRA、P25、卫星终端和工业物联网设备提供了尺寸、重量、功率和成本 (SWaP-C) 优势。
这些为关键任务通信系统开发的高动态范围射频捷变收发器展示了适用于广泛应用的集成和能力,包括公共安全、战术通信和工业应用。
ADRV9002 方框图:
绿色方块:该方框图显示了每个接收器 (Rx) 和变送器 (Tx) 信号链的射频信号路径。每个收发器信号路径都可以独立配置或启用。
紫色方块:ADRV9001 系列的所有产品都包含用于接收器和变送器信号路径的射频信号处理校正算法和用户可编程通道滤波器。该系列的每种产品都包含一组高级系统功能,例如 DPD、AGC 和 FFH,这些功能由片内 Arm® M4 处理器管理。在外部引脚上,具有可独立使用的接收器和变送器串行信号数据端口,配置用于 CMOS 或 LVDS 信号。
橙色方块:所有 ADRV9001 系列的产品的片内都集成了两个射频频率合成器,可路由到 IC 内的任何接收器或变送器,并包括用于将数字和采样率转换为基带的基带 PLL 时钟。
关键特性和优势
射频性能和集成
通过集成数字信号处理提供最高水平的射频性能,可直接连接到基带。接收器具有 –150 dBc/Hz 的动态范围,变送器提供 30 dBm 的最高线性度,输出高达 8 dBm。
数字无线电信号校正
第一款高性能无线电,添加了用于射频的信号校正算法,以定向到基带。初始和跟踪校正校准确保操作期间的性能。校正算法包括 LO 泄漏、直流偏移、正交误差、增益补偿等。
用于完整软件定义无线电解决方案高级系统功能
高度可配置的软件定义无线电包括许多高级系统功能,包括快速跳频、数字预失真、AGC、多芯片同步、系统监视器节能等。
特色产品
设计文件包
ADRV9002/ ADRV9003/ ADRV9004
AD9361
AD9363
产品评估
ADI 公司评估套件提供轻松评估射频敏捷软件定义无线电收发器平台的可配置性和性能所需的所有硬件和软件。

ADRV9001 快速入门指南

ADRV9002:收发器评估系统概述
硬件解决方案
要评估射频捷变软件定义无线电收发器,您将需要基于所需 RF 频率范围的以下评估板之一。
射频捷变收发器评估板
软件解决方案
Prototyping Solutions
Sidekiq™ NV100 with Xilinx® Artix-7
Sidekiq™ NV100 是一款高度灵活的射频电源,经过优化,可应对最具挑战性的信号环境。它将 Sidekiq 系列最先进的宽带 RF 处理能力与集成 GPS 时钟和灵活的接收器预选过滤相结合,所有这些都采用通用的外形尺寸,开箱即用,具有广泛的兼容性。
Sidekiq Mini PCIe
原始的 Sidekiq 卡具有带有 PCIe Gen1.1 接口的 Mini PCIe 外形尺寸。此变体支持两种射频前端操作模式:两个相位相干接收器(公共 LO)或一个接收器和一个变送器(单独的 LO)。
Sidekiq M.2
这种较小的变体具有 M.2 T3042-D3-B-M 卡外形尺寸,支持模块密钥 B 或模块密钥 B 和 M,插槽 2。它具有 PCIe Gen2 接口和两个射频前端选项:两个接收器和两个变送器(2 × 2 MIMO)或一个接收器和一个变送器(单独的 LO)。
Sidekiq Z2
Sidekiq Z2 在尺寸为 30 mm × 51 mm × 5 mm(Mini PCIe 外形尺寸)的微型模块上,为您带来了完全集成的宽带 RF 收发器和 Linux 计算机。
BytePipe9002 SOM with Xilinx Zynq Ultrascale +
BytePipe9002 是一款基于 ADRV9002 捷变收发器™(带有 Xilinx Zynq®- UltraScale+ SoC)的软件定义无线电 (SDR) 系统级模块 (SOM)。在您的全尺寸产品中用作评估工具、原型设计平台或集成组件。
FMC248:30 MHz 至 6 GHz 双路窄带和宽带射频收发器
FMC248 是符合 VITA 57.1 标准的 FPGA 夹层卡 (FMC)。这款低功耗单元尺寸小,采用单个 ADRV9002 高度集成的宽带射频收发器。
FMC249:30 MHz 至 6 GHz 四路窄带和宽带射频收发器
FMC249 是符合 VITA 57.1 标准的 FPGA 夹层卡 (FMC)。这款低功耗单元尺寸小,采用两个 ADRV9002 高度集成的宽带射频收发器。
vNassa SOM
vNassa 是 Vanteon 无线解决方案的最新软件定义无线电 (SDR) 平台。 vNassa 基于ADI公司的 ADRV9002 高度集成的宽带射频收发器和 Xilinx Zynq-7020 可编程片内系统 (SoC)。
vProtean SOM
vProtean 是 Vanteon 无线解决方案的第二个软件定义无线电 (SDR) 平台,基于ADI公司的 ADRV9004 高度集成的宽带射频收发器和 Xilinx Zynq-7020 可编程片内系统 (SoC)。
特色技术文章

下一代跳频
ADRV9002 软件定义无线电 (SDR) 收发器支持使用锁相环 (PLL) 架构的复杂通信系统关键跳频设计的四个原则。

ADRV9002 上的 Epiq 解决方案
该 RFIC 在 RF 性能和灵活性方面迈出了重要的一步,同时继续保持极低功耗和最小尺寸。

用于关键任务通信的敏捷软件
由于频谱有限和商业蜂窝网络的使用越来越多,射频平台必须满足具有挑战性且通常是动态的阻塞要求。