时钟产生与分配
ADI公司提供超低抖动时钟分配和时钟发生产品,适合无线基础设施、仪器仪表、宽带、自动测试设备(ATE)和其它要求亚皮秒性能的应用。ADI公司的时钟产品非常适合为高性能模数转换器(ADC)和数模转换器(DAC)提供时钟。ADI公司的时钟IC在小型芯片级封装中集成PLL内核、分频器、相位偏移、偏斜调整和时钟驱动器。
最新优势资源
技术文章
- 用于实现O-RAN无线解决方案的5G技术设备
- ADC/DAC IC上的集成强化型DSP改进宽带多通道系统
- Power-Up Phase Determinism Using Multichip Synchronization Features in Integrated Wideband DACs and ADCs
-
开源LIDAR原型制作平台
模拟对话
-
锁相环(PLL)基本原理
模拟对话
在线研讨会
应用笔记
- AN-2072: AD9545 EEPROM Management (Rev. 0) PDF
- AN-0982: The Residual Phase Noise Measurement (Rev. 0) PDF
- AN-1066: 低噪声时钟AD9523、AD9524和AD9523-1的电源考虑 (Rev. 0) PDF
- AN-1079: 确定AD9548系统时钟低环路带宽应用中的最大容许频率漂移速率 (Rev. 0) PDF
- AN-769: 基于AD9540产生多时钟输出 (Rev. 0) PDF
设计工具
视频
- 完善转换环路:消除杂散信号
- 完善转换环路:消除杂散信号
- 16通道Tx/Rx S波段相控阵雷达平台
- 16Tx/16Rx L/S频段相控阵雷达和电子战原型制作平台
- 直接采样的S频段16通道接收/发送相控阵平台