77GHz雷达收发器芯片组
searchIcon
banner background image

77GHz雷达收发器芯片组

ADI公司利用这些高度集成的3个发射和4个接收通道的77 GHz高性能FMCW雷达MMIC,为液位检测或周边安全等工业应用提供出色性能。利用5 GHz可用带宽,以及ADI公司76 Ghz至81 GHz的MMIC实现出色的分辨率和精度。级联多个77 GHz MMIC,增加发射器和接收器的数量,以开发高分辨率(成像)雷达。这些超高性能的解决方案包含一个带有斜坡发生器和片上数字环路滤波器的集成式数字锁相环、四个连续时间Σ-Δ ADC,以及一个用于控制和排列时序的微控制器单元(MCU),为设计人员提供完整的单片式毫米波雷达解决方案,可与市场上使用LVDS或MiPi接口选项的MCU配对。
ADI公司利用这些高度集成的3个发射和4个接收通道的77 GHz高性能FMCW雷达MMIC,为液位检测或周边安全等工业应用提供出色性能。利用5 GHz可用带宽,以及ADI公司76 Ghz至81 GHz的MMIC实现出色的分辨率和精度。级联多个77 GHz MMIC,增加发射器和接收器的数量,以开发高分辨率(成像)雷达。这些超高性能的解决方案包含一个带有斜坡发生器和片上数字环路滤波器的集成式数字锁相环、四个连续时间Σ-Δ ADC,以及一个用于控制和排列时序的微控制器单元(MCU),为设计人员提供完整的单片式毫米波雷达解决方案,可与市场上使用LVDS或MiPi接口选项的MCU配对。