MAX4613
量产四路SPST模拟开关
- 产品模型
- 12
Viewing:
概述
- 与行业标准DG213引脚兼容
- 保证通道间RON匹配(最大4Ω)
- 信号范围内保证RFLAT(ON):9Ω(最大值)
- 保证电荷注入:10pC(最大值)
- 整个温度范围内具有较低关断漏电流(+85°C时< 5nA)
- 根据方法3015.7,提供最低2000V ESD保护
- 低RDS(ON):85Ω(最大值)
- 单电源供电:+4.5V至+40V
- 双极性电源供电:±4.5V至±20V
- 低功耗:35µW(最大值)
- 轨到轨信号处理
- TTL/CMOS逻辑兼容
MAX4613四路模拟开关提供最大4Ω开关间导通电阻匹配,信号范围内保证导通电阻平坦度最大9Ω。这种低导通电阻开关在两个方向上的导电性能相同。根据方法3015.7,可保证低电荷注入(最大10pC)、低功耗(最大35µW)和最小2000V的静电放电(ESD)容限。新设计在整个温度范围内提供更低的关断漏电流(+85°C时小于5nA)。
MAX4613四路单刀单掷(SPST)模拟开关具有两个常闭开关和两个常开开关。tON的开关时间小于250ns,tOFF的开关时间小于70ns。采用+4.5V至+40V单电源或±4.5V至±20V双极性电源供电。
应用
- 音频信号切换
- 电池供电应用
- 通信系统
- 引导与控制系统
- 平面显示器
- 军用无线装置
- 调制解调器/传真机
- PBX、PABX
- 采样保持电路
- 测试设备
参考资料
数据手册 2
设计笔记 1
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX4613C/D | DIE | ||
| MAX4613CSE+ | SOIC_N | ||
| MAX4613CSE+T | SOIC_N | ||
| MAX4613CUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4613CUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4613EPE+ | Plastic Dual-In-Line, Narrow (0.3in) | ||
| MAX4613ESE+ | SOIC_N | ||
| MAX4613ESE+T | SOIC_N | ||
| MAX4613ETE+ | LFCSP | ||
| MAX4613ETE+T | LFCSP | ||
| MAX4613EUE+ | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 | ||
| MAX4613EUE+T | TSSOP_4.4 / TSSOP_6.1 |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
4月 29, 2026 - 2444A WAFER FAB |
||
| MAX4613CSE+ | 量产 | |
| MAX4613CUE+ | 量产 | |
| MAX4613CUE+T | 量产 | |
| MAX4613EPE+ | 量产 | |
| MAX4613ESE+ | 量产 | |
| MAX4613ESE+T | 量产 | |
| MAX4613ETE+ | 量产 | |
| MAX4613ETE+T | 量产 | |
| MAX4613EUE+ | 量产 | |
| MAX4613EUE+T | 量产 | |
|
5月 1, 2020 - 1754R ASSEMBLY |
||
| MAX4613CUE+ | 量产 | |
| MAX4613CUE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571B PIN/ERRATA |
||
| MAX4613CUE+T | 量产 | |
| MAX4613EUE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571A PIN/ERRATA |
||
| MAX4613ESE+T | 量产 | |
|
6月 20, 2016 - 1612 ASSEMBLY |
||
| MAX4613ETE+ | 量产 | |
| MAX4613ETE+T | 量产 | |
|
4月 20, 2026 - 2571D PIN/ERRATA |
||
| MAX4613ETE+T | 量产 | |
|
12月 11, 2018 - 1754N ASSEMBLY |
||
| MAX4613EUE+ | 量产 | |
| MAX4613EUE+T | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX4613的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论