MAX1464
量产低功耗、低噪声、多路传感器信号处理器
多通道传感器信号处理器,能够为各种传感器提供放大、校准、线性化处理和温度补偿
- 产品模型
- 3
概述
- 可编程设置的放大、校准、线性化处理以及温度补偿功能
- 两路差分或四路单端ADC输入通道
- 适应的传感器输出灵敏度为1mV/V至1V/V
- 两路DAC/PWM输出信号通道
- 支持4-20mA电流环应用
- 4kB FLASH存储器用于存储代码和系数
- 128字节FLASH存储器用于存储用户信息
- 集成温度传感器
- 灵活的双运算放大器模块
- 可编程传感器输入增益和失调
- 可编程传感器采样率及分辨率
- 无需外部调理元件
MAX1464是一款高集成度、低功耗、低噪声、多通道传感器信号处理器,优化于工业、汽车以及过程控制应用,诸如压力检测与补偿、RTD与热电偶线性化,重量测量与分类,以及具有边界指示功能的远端过程监视。
MAX1464可接受单端或差分输出的传感器。MAX1464适应的传感器输出灵敏度为1mV/V至1V/V。MAX1464提供放大、校准、信号线性化处理以及温度补偿功能,使整体性能接近传感器固有性能,而无需任何外部调理元件。
两个16位电压输出DAC和两个12位PWM可分别用于指示每个经温度补偿后的传感器信号,即和或差信号,或由用户定义的每个信号和温度之间的关系。不受约束的运算放大器可用于缓冲器DAC输出,驱动较重的外部负载或提供额外增益和滤波。
MAX1464内部包括一个16位CPU、用户可编程的4kB FLASH程序存储器、128字节FLASH用户信息、一个16位ADC,两个16位DAC、两个12位PWM数字输出、四个满摆幅运算放大器、一个SPI™兼容接口,两个GPIO以及一个片上温度传感器。
MAX1464采用5.0V (典型值)单电源供电,提供汽车级、工业级及商业级温度范围,采用28引脚SSOP封装。
应用
- 校准器与控制器
- GMR与MR磁向检测器
- 压力传感器信号调理
- 过程指示器
- 热电偶与RTD线性化处理
- 变送器与发送器
- 称重系统
参考资料
数据手册 2
可靠性数据 1
应用笔记 1
设计笔记 3
技术文章 2
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| MAX1464AAI+ | 28-SSOP-5.3_MM | ||
| MAX1464AAI+T | 28-SSOP-5.3_MM | ||
| MAX1464C/D+ | 0-CHIP-N/A |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 MAX1464的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论