ADI公司医疗超声解决方案

医疗超声系统原理和典型架构
超声系统可以通过向人体发射声学能量,然后接收并处理回波,从而产生内部器官和结构的图像,绘制血液流动和组织运动图,以及提 供高度精确的血流速度信息。
医疗超声系统设计考虑和主要挑战
> 接收器AFE电路性能:噪声性能、SNR(信噪比)和DR(动态范围)。高端系统动态范围的典型要求如下:B模式70 dB,PWD(脉冲波多普勒)130 dB,CWD(连续波多普勒)160 dB。
> 发射电压:为提高信号穿透率以及进行谐波成像,需要高发射电压。声功率随着发射电压增大而迅速提高,但发射电压不能超过FDA等机构安全要求的限制。
> 波束形成器复杂度:要达到很高的图像质量,必须有大量的波束形成通道。高复杂度导致高功耗,并且需要更多成像空间来实施。
> 随着设备向小型化发展,尤其是以提升图像质量为目标时,散热问题变得很重要。
> 想要了解ADI灵活全面的系统解决方案及主要产品简介,点击免费获取完整版PDF
免费下载完整解决方案
系统框图

注:上述信号链代表医疗超声系统。在具体设计中,模块的技术要求可能不同,但下表列出的产品代表了满足部分要求的ADI 解决方案。
| 器件 | 集成模拟前端 | VGA | LNA | I/Q解调器 | ADC(TGC路径) | ADC(CWD路径) | 放大器 |
| 产品型号 |
· AD9272 · AD9273 · AD9276 · AD9277 · AD9278 · AD9279 · AD9670 · AD9671 |
· AD8331 · AD8332 · AD8334 |
· AD8432 · ADA4897 · ADA4896 · ADA4899 |
· AD8333 · AD8339 |
· AD9637 · AD9257 · AD9253 |
· AD9637 · AD9257 · AD9253 |
· ADA4841 · ADA4897 · ADA4896 · ADA4938 · ADA4930 · AD8692 |
| 器件 | 发射Tx DAC | TGC控制DAC | 时钟 | 电源 | 模拟开关 | 视频处理 | 音频处理 |
| 产品型号 | · AD9106 · AD9709 · AD9763 · AD9765 · AD9767 |
· AD9709 · AD9706 · AD9742 · AD5424 · AD5433 · AD5445 |
· AD9709 · AD9706 · AD9742 · AD5424 · AD5433 · AD5445 |
· ADP2116 · ADP2114 · ADP1741 · ADP1740 · ADP3338 · ADP3339 · ADM106x · ADM116x |
· ADG714 · ADG619 |
· ADV712x · ADV739x · ADV202 · ADV212 · ADV216 · ADV7180 · ADV7441 · ADA4420 · ADA4417 |
· ADAU1361 · ADAU1761 · SSM2604 · SSM2356 |
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||