AD5433

量产

高带宽、10位、并行接口乘法DAC

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 2.5 V至5.5 V电源供电
  • 快速并行接口写入周期:17 ns
  • 更新速率:20.4 MSPS
  • INL:±1 LSB(12位DAC)
  • 乘法带宽:10 MHz
  • ±10 V基准电压输入
  • 扩展温度范围:–40°C至+125°C
  • 欲了解更多特性,请参考数据手册

AD5433
高带宽、10位、并行接口乘法DAC
AD5424/AD5433/AD5445 Functional Block Diagram AD5433 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源

找不到您所需的软件或驱动?

申请驱动/软件

工具及仿真模型

精密DAC误差预算工具

精密DAC误差预算工具是一种Web应用程序,用于计算精密DAC信号链的直流精度。它可显示整个信号链中的静态误差状况,以快速评估设计利弊。可计算由基准电压源、运算放大器和精密DAC引起的直流误差。

精密DAC误差预算工具

评估套件

eval board
EVAL-AD5445

AD5445 评估板

产品详情

AD5445评估板利用打印机端口与PC相连,并通过软件来控制器件。

该评估套件还可通用于AD5424和AD5433。

SDP控制器板在以下订购指南中单独列出(EVAL-SDP-CB1Z)。如果以前未购买过SDP控制器板,请购买该产品以确保获得完整的评估设置。

EVAL-AD5445
AD5445 评估板
EVAL-AD5445SDZANGLE-web EVAL-AD5445SDZBOTTOM-web EVAL-AD5445SDZTOP-web

最新评论

需要发起讨论吗? 没有关于 AD5433的相关讨论?是否需要发起讨论?

在EngineerZone®上发起讨论

近期浏览