ADAU1361

量产

集成PLL的立体声、低功耗、96 kHz、24位音频编解码器

Viewing:
产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

概述

  • 24位立体声音频ADC和DAC:SNR大于98 dB
  • 采样速率范围:8 kHz至96 kHz
  • 低功耗:5 mW录音、5 mW回放(48 kHz、1.8 V)
  • 6个模拟输入引脚,可配置为单端或差分输入
  • 灵活的模拟输入/输出混频器
  • 立体声数字麦克风输入
  • 模拟输出:2路差分立体声、2路单端立体声、1路单声道耳机驱动器输出
  • 欲了解更多信息,请参考数据手册

ADAU1361
集成PLL的立体声、低功耗、96 kHz、24位音频编解码器
ADAU1361 Functional Block Diagram ADAU1361 Pin Configuration
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目
提问

参考资料

了解更多
添加至 myAnalog

Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

创建新项目

软件资源


硬件生态系统

部分模型 产品周期 描述
音频放大器 8
ADMP401 过期 全向麦克风,具有底部端口和模拟输出
ADMP404 过期 全向麦克风,具有底部端口和模拟输出
ADMP405 过期 全向麦克风,提供底部收音孔和模拟输出
ADMP504 过期 提供底部收音孔和模拟输出的超低噪声麦克风
SSM2305 量产 无滤波器、高功效、单声道2.8W D类音频放大器
ADMP421 过期 iMEMS®全向麦克风,具有底部端口和数字输出
ADMP521 过期 具有底部收音孔和PDM数字输出的超低噪声麦克风
SSM2306 不推荐用于新设计 2 W, 无滤波器、D类立体声音频放大器
Modal heading
添加至 myAnalog

将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

创建新项目

工具及仿真模型

SigmaDSP Processors: Software and Tools

打开工具

IBIS 模型 1


评估套件

EVAL-ADUSB2EBZ

ADUSB2EBZ评估板

特性和优点

EVAL-ADUSB2EBZ "USBi"
  • 数字I/O:USB输入、I2C/SPI输出
  • 直流电源:5 V (USB)

产品详情

ADI公司的USBi“USB接口”(EVAL-ADUSB2EBZ)接口板可用于连接PC的USB端口和SigmaDSP硬件的数据输入引脚。该接口可用于任意评估板,包括外部SPI/I²C连接头(Aardvark Header)。EVAL-ADUSB2EBZ板支持SPI和I²C通信(用户可选),可采用3.3V或1.8V作为IOVDD电源。USBi接口采用电脑USB端口供电。


安装USBi板的步骤如下:
  • 将USB电缆连接到PC上的空闲USB端口和USBi板上。
  • Windows将会运行“发现新硬件向导”。
  • 选择“从列表或特定位置安装”,然后单击“下一步”。
  • 选择“在这些位置查找最佳驱动程序”,然后勾选“包含以下搜索位置”。
  • 单击“浏览”按钮,在SigmaStudio应用程序文件夹内定位正确的驱动程序(默认文件夹位置:C:\Program Files\Analog Devices Inc\Sigma Studio\USB drivers): 选中CyUSB.inf文件。
  • 如果弹出“本软件未通过Windows标志测试”对话框,请单击“仍然继续”。

在SigmaStudio中使用USBi:
如需在SigmaStudio和USBi板之间进行通信,则必须在原理设计图中加入一个通信通道模块。如需定位该模块,选择“硬件配置”选项卡,并在“工具箱”或“树形工具箱”窗口选择“通信通道”目录,然后选择USBi模块。

USBi

该模块为多个处理器(IC/DSP)提供连接,允许您在单个设计中使用多个处理器。该模块允许您明确指定全部两个通信协议(SPI或I²C)和器件地址、I²C地址或SPI CLATCH线路。DSP硬件地址必须匹配模块选定的通信地址,才能正常工作。有关寻址方面的更多信息(如ADR_SEL、ADDR0或ADDR1引脚),请参见器件的数据手册。USBi默认协议为I²C;如需使能SPI,必须首先通过模块的下拉菜单选择SPI地址,然后执行三次写操作(如点击3次“寄存器读/写”窗口中的“写”按钮)。USBi硬件提供LED,表示电流模式(I²C或SPI)。


EVAL-ADAU1361

ADAU1361评估板

产品详情

EVAL-ADAU1361Z包括单端和差分立体声线路电平模拟音频输入以及一个数字音频接口。 还提供单端和差分模拟输出以及立体声无电容耳机输出。

USBi提供电源以及连接到评估板的I2C通信接口。 ADAU1361通过开关可采用3.3 V或1.8 V电源电压工作。SigmaStudio™编程软件用于所有寄存器控制和SigmaDSP®内核编程。

接头用于连接立体声数字麦克风。


EVAL-ADUSB2EBZ
ADUSB2EBZ评估板
EVAL-ADAU1361
ADAU1361评估板

最新评论

近期浏览