添加到信号链设计器

ADA4417-3:  集成式三通道视频滤波器,适合高清视频信号

产品详情

ADA4417-3是一款低成本、完全集成的视频重构滤波器,专为消费类电子高清视频应用而设计。1 dB频率平坦度达38 MHz,75 MHz时的抑制性能为44 dB,因而该器件能处理要求最严苛的高清视频应用。

ADA4417-3采用3.3 V至5 V单电源供电,非常适合要求低功耗的应用。它具有禁用特性,不用时,电源电流可降至10 µA(典型值),从而进一步降低功耗。该器件提供轨到轨输出,可以有效地以3.3 V电源电压工作,同时向用户提供2 V峰峰值输出。缓冲器能够驱动两个直流耦合或交流耦合的75 Ω端接负载。

ADA4417-3还具有输出直流偏置功能,可采用两种方式工作:当DCO引脚与VCC相连时,输出端的视频信号偏移200 mV;当DCO引脚与地相连时,输出直流电平跟随输入电平。

ADA4417-3采用10引脚MSOP封装,额定工作温度范围为-40°C至+85°C工业温度范围。

ADA4417-3功能框图

评估套件,原理图符号和PCB封装

原理图符号和PCB封装— Analog Devices offers Symbols & Footprints which are compatible with a large set of today’s CAD systems for broader and easier support.

Sample样片申请及购买

价格,封装及供货状态

ADA4417-3 型号选项
产品型号 封装 引脚 温度范围 包装和数量 报价*(100-499) 报价*1000 pcs RoHS 查看PCN/PDN 查看库存/
购买/样片
ADA4417-3ARMZ 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Tube, 50 $ 1.40 $ 0.80 Y  材料信息 通知我 订购 样片
ADA4417-3ARMZ-R7 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 1000 - $ 0.80 Y  材料信息 通知我 订购
ADA4417-3ARMZ-RL 产品状态: 量产 10 ld MSOP 10 工业 Reel, 3000 - $ 0.80 Y  材料信息 通知我 订购