ADM3052和ADM3053:信号和电源隔离式CAN收发器

2011-04-07

有些信号虽然您不需要,但经常会进入系统中;这些信号称为“噪声”,我们必须了解并处理好噪声,才能成功地实现系统设计。这些噪声信号源于外部(“外部噪声”)和内部电路器件(“内部噪声”),它们具有各种特性,可以对它们进行计算并予以补偿。 本研讨会重点向电路板设计人员介绍一些实用的噪声处理技巧,而不是教科书中常见的理论知识。研讨会上将深入探讨典型信号链中内生噪声的三个主要来源:电阻、放大器和模数转换器;阐明噪声为何有如此众多不同类型的单位(例如:nV/rt(Hz)、μVrms、μVp-p),以及这些单位之间如何换算;同时会介绍一些常用噪声公式、分析捷径以及设计低噪声系统的实用诀窍和技巧。

ADM3052和ADM3053相关资料

ADM3052和ADM3053:信号和电源隔离式CAN收发器

2011-04-07
有些信号虽然您不需要,但经常会进入系统中;这些信号称为“噪声”,我们必须了解并处理好噪声,才能成功地实现系统设计。这些噪声信号源于外部(“外部噪声”)和内部电路器件(“内部噪声”),它们具有各种特性,可以对它们进行计算并予以补偿。 本研讨会重点向电路板设计人员介绍一些实用的噪声处理技巧,而不是教科书中常见的理论知识。研讨会上将深入探讨典型信号链中内生噪声的三个主要来源:电阻、放大器和模数转换器;阐明噪声为何有如此众多不同类型的单位(例如:nV/rt(Hz)、μVrms、μVp-p),以及这些单位之间如何换算;同时会介绍一些常用噪声公式、分析捷径以及设计低噪声系统的实用诀窍和技巧。
ADM3052和ADM3053相关资料
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目