ToF 立體視覺應用方案

ADI ToF 主要是運用850 nm 或940 nm 紅外光雷射測距,此模組距離最遠可達4 公尺,解析度為640x480像素,測距精度可以達到1% 。Xilinx AI 方案架構於Zynq UltraScale + MPSoC 平台,可加速辨識效率與高可靠度。一般攝影機最擔心背光、強光等問題,ADI ToF 的鏡頭可以有效因應,在關燈的工廠,依舊能在完全無光源的環境下正常工作;而運用在同時進出室內、戶外的複雜環境中,940 nm 版本也可以有效減少光干擾,避免影響影像品質。