具 I²C 命令和遥测功能的 Anyside™ 隔离型开关控制器

热插拔集成电路用于限制低侧或高侧 DC 应用中的浪涌电流。应用工作电压一般受限于集成电路工作电压,通常低于 100V。LTM9100 可在工作电压高达 1000 VDC 的低侧和高侧应用中提供浪涌电流控制。

LTM9100 提供一个具隔离型电源的全集成化隔离式热插拔控制和通信接口。隔离势垒允许控制器随应用浮动,从而实际上消除了工作电压限制,同时提供了灵活的配置。本视频突出介绍了 LTM9100 所拥有的特点和灵活性。