SmartMesh IP VManager – 一款用于构建一个具数千节点之无线传感器网络的解决方案

一个 SmartMesh IP 网络由高度可扩展的自我形成多跳网格节点 (被称为“Mote”,其负责收集和转发数据)、和一个用于监视和管理网络性能及安全并与某个主机应用程序交换数据的网络管理器组成。

SmartMesh IP VManager 是一款基于软件的网络管理器和单独的接入点节点,可实现:
  • 大型网络 – 内含几千个节点
  • 通过多个接入点增加带宽
  • 热故障转移网关冗余
  • 更大的网络部署灵活性

VManager 软件在 x86 虚拟机 (VM) 上运行,其可安装在多种硬件平台上,从云服务器到基于低功率嵌入式 x86 的处理器均在其列。VManager 软件由凌力尔特作为一个经过预编译和测试的 VM 应用程序提供,可以在 VMWare、或 Oracle VirtualBox VM 上运行。

一个接入点节点 (AP 节点) 把 SmartMesh IP 网络连接至 VManager 软件。一个 AP 节点是在 SmartMesh IP 802.15.4 硬件 (例如:LTC5800-IPM) 上运行之 AP 节点软件的组合。