采用小型封装的隔离型 RS485 收发器和电源
电流隔离的好处并不局限于提供安全性和针对危险电压作出保护,而是扩展到了能够在存在高边缘速率瞬变、噪声和高共模电压的情况下实现无误差通信,而对于非隔离型网络而言,以上条件将使其无法正常运作。 由凌力尔特公司开发的新型隔离器 uModule 技术造就了一款完整的电源和数据隔离解决方案,它采用一个小外形 11.25mm x 15mm x 2.8mm 表面贴装型封装。LTM2881 内置一个坚固的隔离型 RS485 收发器和一个隔离型 DC/DC 转换器,能够向收发器和辅助电路输送高达 1W 的功率。该模块不需要任何外部元件 —— 甚至连去耦电容器和电可开关式网络终接电阻器都被集成在模块之中。如欲在 RS485 网络的每个通信节点实施隔离设计,则 LTM2881 的易用性和小占板面积将使之成为更具吸引力的产品。