面向超精准应用的匹配电阻器网络

精准匹配电阻器被广泛地使用在众多的高精度仪表应用中,这包括测量和数据采集、无线 RF、网络、自动化测试、医疗、工业控制和军用设备。 LT®5400 是一个四通道、精准匹配电阻器系列,专为高性能信号调理应用而设计,例如:差动放大器、精准分压器、高精度增益级和桥式电路。这些薄膜电阻器采用小型封装,可提供出色的电阻器至电阻器匹配、以及卓越的长期漂移特性。 LT5400 的匹配性能利用 “CMRR 匹配” 得到进一步的增强,这是在采用差分电路配置时用于保证 CMRR 性能的一种新度量标准。LT5400 的 CMRR 匹配误差在整个规定温度范围内保证优于 0.005%,比采用独立电阻器时的 0.01% 匹配误差改善了两倍。