对于在 3G 和 4G 无线基础设施、通信设备和军用系统中使用的新式收发器而言,RF 混频器是其关键性的构成组件。接收器的坚固性取决于其动态范围性能。 LTC5540/41/42/43 系列的 RF 下变频混频器可覆盖 600MHz 至 4GHz 的频率范围,提供了出色的 IIP3、转换增益和噪声指数性能。此外,相比于性能最为接近的同类竞争产品,这些混频器的消耗功率低了 40%。同时,与任何其他类似器件相比,它们还拥有处理异常高带内干扰的能力。而且,这些混频器所需的外部元件较少,从而缩减了解决方案的占板面积。因此,这些堪称同类最佳的混频器使我们能够在不牺牲性能的情况下开发出紧凑和高效的接收器。