低噪声、高电压 DC/DC 转换器

具 100 微伏噪声的一千伏电压 光电倍增器 (PMT)、雪崩光电二极管 (APD)、超声换能器、电容传声器、辐射探测器和相似器件需要高电压、低电流偏置。此外,高电压必须完全没有噪声;通常要求噪声大大低于 1mV,有时需要噪声仅为几百 μV。本视频资料将详细说明具 200V 至 1000V 输出和低于 100μV 输出噪声 (在一个 100MHz 的带宽内测得) 的电路。运用特殊的方法实现了上述性能,最引人注目的是对功率级进行了优化,以最大限度地减少高频谐波分量。用于实现低噪声的一种额外辅助方法是负载电流很少超过 5mA。这种自由度允许采用那些通常并不实用的输出滤波方法。在介绍的结论部分演示了在实验室里进行的电路噪声测量。