ADSP-21369 32bit/40bit浮動小数点DSPのSHARCファミリー

2011-10-28

Super Harvard ARchtecture を採用したDSPコアを持ち、さらに一つの命令で2つの独立したレジスタデータを扱うことができるSIMDをサポートしております。SIMDアーキテクチャと複数の演算ユニットを持つコアは400MHz動作時で2.4GFLOPSという高い浮動小数点演算能力を有します。

詳細は、ADSP-21369の製品ページをご覧ください。

ADSP-21369 32bit/40bit浮動小数点DSPのSHARCファミリー

2011-10-28
Super Harvard ARchtecture を採用したDSPコアを持ち、さらに一つの命令で2つの独立したレジスタデータを扱うことができるSIMDをサポートしております。SIMDアーキテクチャと複数の演算ユニットを持つコアは400MHz動作時で2.4GFLOPSという高い浮動小数点演算能力を有します。
詳細は、ADSP-21369の製品ページをご覧ください。
Latest Media 12
Title
Subtitle
了解更多
添加至 myAnalog

将文章添加到 myAnalog 的资源部分、现有项目或新项目。

创建新项目