DS1340
量产I²C RTC,带有涓流充电器
I²C实时时钟,带有涓流充电器,可通过软件进行校准
- 产品模型
- 14
Viewing:
概述
- ST M41T00的增强型替代选择
- 完全管理所有计时功能
- RTC为秒、分、小时、星期、日期、月和年计数
- 软件时钟校准
- 振荡器停止标志
- 低功耗运行可延长备用电池运行时间
- 计时电压低至1.3V
- 自动电源故障检测和开关电路
- 涓流充电功能
- 三种工作电压范围(1.8V、3V和3.3V)支持使用传统和现代电源总线的系统
- 集成晶体的表面贴装封装(DS1340C)可节省额外空间并简化设计
- 通过简单的串行端口与大多数微控制器进行接口
- 快速(400kHz) I2C接口
- 8引脚µSOP或SO封装充分减少了所需空间
- 获Underwriters Laboratories (UL®)认可
DS1340是一款实时时钟(RTC)/日历,与ST M41T00引脚兼容且功能相当,包括软件时钟校准。该器件还额外提供了VBACKUP引脚上的涓流充电功能、更低的计时电压和振荡器停止标志。寄存器映射的块访问与ST器件相同。涓流充电器和标志需要两个单独访问的附加寄存器。时钟/日历提供秒、分、时、星期、日期、月和年信息。内置电源检测电路可检测电源故障并自动切换到备用电源。该器件通过I²C双向总线进行串行编程。
应用
- 医疗装置
- 销售终端机(POS)装置
- 便携式仪表
- 电信
参考资料
数据手册 2
设计笔记 8
技术文章 6
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
| 产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
|---|---|---|---|
| DS1340C-18# | SOIC_W | ||
| DS1340C-3# | SOIC_W | ||
| DS1340C-33# | SOIC_W | ||
| DS1340C-33#T&R | SOIC_W | ||
| DS1340U-18+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1340U-3+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1340U-3+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1340U-33+ | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1340U-33+T&R | Micro-MAX, Thin Shrink Small-Outline | ||
| DS1340Z-18+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1340Z-3+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1340Z-3+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1340Z-33+ | Small-Outline IC Narrow (0.15in) | ||
| DS1340Z-33+T&R | Small-Outline IC Narrow (0.15in) |
| 产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
|---|---|---|
|
9月 19, 2018 - 1753N ASSEMBLY |
||
| DS1340U-18+ | 量产 | |
| DS1340U-3+ | 量产 | |
| DS1340U-3+T&R | 量产 | |
|
5月 22, 2018 - 1702N ASSEMBLY |
||
| DS1340Z-18+ | 量产 | |
| DS1340Z-3+ | 量产 | |
| DS1340Z-3+T&R | 量产 | |
|
10月 30, 2020 - 1702R2 ASSEMBLY |
||
| DS1340Z-33+ | 量产 | |
| DS1340Z-33+T&R | 量产 | |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件硬件生态系统
工具及仿真模型
IBIS 模型 1
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 DS1340的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论