概览
设计资源
评估硬件
产品型号带"Z"表示符合RoHS标准。评估此电路需要下列选中的电路板
- EVAL-ADAU1701MINIZ ($287.94) ADAU1701 evaluation board used to evaluate this circuit.
器件驱动器
软件(如C代码和/或FPGA代码等)用于与元件的数字接口通信。
优势和特点
- Audio codec with class D amplifier
- Capable of stereo audio processing
- Configurations for both line output and amplified output
参考资料
-
CN-01622011/10/31PDF134 kB
电路功能与优势
图1所示电路将一个集成SigmaDSP®内核的 ADAU1701编解码器与SSM23062 W立体声D类放大器和ADP3336低压差调节器相连。ADAU1701内置两个ADC和四个DAC,因此能够处理一个立体声音频信号,并将分别处理的信号同时输出至一路线路级输出和一路放大输出。这样,线路输出和放大输出就能在SigmaDSP内核中以不同的信号处理方式进行处理,例如定制EQ、针对特定输出在芯片级进行定制的压缩器或者根据特定扬声器配置进行调节的空间化效应。ADP3336产生3.3 V电源供ADAU1701使用。
SSM2306是一款超低空闲电流和高效率的2 W立体声D类放大器,不需要体积较大的外部电感,但需要极少量的外部元件,系统尺寸较小。放大器的电源电压不是由调节器提供,而是直接从5 V系统电源获得。该系统可以为低功效放大器提供音频信号处理路径输出,适合收音机、多媒体扩展坞或PC扬声器等系统。

电路描述
ADAU1701的DAC输出通过放大器各输入端的一个电阻和电容连接到SSM2306。0.10 μF电容和13.0 kΩ电阻串联,连接在ADAU1701输出端与SSM2306输入端之间,实现一个28 Hz的高通滤波器。这些电阻还将放大器的增益设置为约6 dB。ADAU1701的满量程输出为0.9 V均方根值,因此,SSM2306将其放大为满量程1.8 V均方根值(5.09 V峰峰值)。当SSM2306的VDD = 5 V时,此满量程值与放大器的箝位电平严格匹配。
此电路利用ADAU1701的一个多用途(MP)引脚控制SSM2306的低电平有效关断引脚。该连接配合一个10 kΩ上拉电阻,使得SigmaDSP程序能够干净利落地禁用D类放大器,而不会产生爆音和咔嚓声。
只需在扬声器前的各引脚上放置一个铁氧体磁珠和1.0 nF电容,SSM2306的D类放大器输出便能保持稳定。
SSM2306的电源电压可以直接从5 V电源获得,例如电池,但ADAU1701需要一个3.3 V调节电源,它由ADP3336产生。ADP3336的输出电压通过140 kΩ和78.7 kΩ反馈电阻设置为3.3 V。在输出引脚与地之间放置一个低至1.0 μF的电容,调节器输出就能保持稳定。调节器输入端的1.0 μF电容用于对电路板与5 V电源之间的杂散电感进行去耦。此电路中,调节器的关断引脚只需接输入电压,这样存在输入电压时,该IC就会使能。