概览

优势和特点

  • 带散热器的双层评估板
  • 75 Ω RF 公接头
  • 产品详情

    ADCA3270-EVALZ 评估板由采用 32 mil 层压板的双层印刷电路板 (PCB) 组成,并安装在铝制散热器上。散热器有助于为套件提供散热,以及为 PCB 提供机械支撑。散热器上的安装孔便于连接到较大的散热器,从而改善热管理。

    ADCA3270-EVALZ 装有用于将 IC 连接到典型 CATV 应用的组件。J1 (RF_IN) 和 J2 (RF_OUT) 是 75 Ω、N 型、公接头。端口各自的 RF 迹线具有 75 Ω 的特性阻抗。ADCA3270-EVALZ 装有适合在 ADCA3270 的 -30°C 至 + 110°C 工作温度范围内使用的组件。

    通过 ADCA3270-EVALZ 上的 3 引脚接头 (P1) 访问 VCC 和 GND。TSEN 引脚监控片内热敏电阻电压。

    RF 走线是 75 Ω 微带。封装接地引线和裸焊盘直接连接到接地平面。多个导通孔将 LGA_CAV 接地焊盘连接到底部接地层,以向散热器提供足够的电传导和热传导。通过在 ADCA3270-EVALZ 底部和散热器之间插入一块大约 LGA_CAV 的尺寸的铟,进一步促进了热量从 ADCA3270-EVALZ 接地到散热器的传递。PCB 底部没有组件。

    在使用 ADCA3270-EVALZ 评估板时,应参阅 ADCA3270 数据手册,以及本用户指南。

    相关产品

    包装内含

    ADCA3270-EVALZ 评估板

    使用入门

    需要的设备

  • RF 信号发生器
  • RF 频谱分析仪
  • DOCSIS 3.0 和 DOCSIS 3.1 信号发生器
  • DOCSIS 3.0 和 DOCSIS 3.1 信号分析仪
  • RF 网络分析仪
  • 25 V、500 mA 电源
  • 0 V 至 3 V 电压测量单位范围
  • 在线购买

    所示报价为单片价格

    所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。