概览
优势和特点
- 使用 6 V 墙式适配器和板载 LDO 电压稳压器可轻松实现电源连接。
- 十个交流耦合输出 SMA 连接器,带用于 HCSL 的输出端电极
- 两个单端交流耦合参考输入,也可用作差分交流耦合参考输入
- 一个单端交流耦合参考输入和一个单端直流耦合参考输入,可一起配置为差分交流耦合参考输入
- 引脚可编程,上电可配置性
- 状态 LED
- 使用 USB 连接进行 PC 控制
- 具有简单图形用户界面的、基于 Microsoft Windows 的评估软件
产品详情
AD9546 评估板是一款紧凑易用的平台,用于评估 AD9546 的多输入、10 输出、双通道、数字时钟同步器的所有功能。AD9546 支持现有和新兴的国际电信联盟 (ITU) 标准,通过服务提供商分组网络,可交付频率、相位和时刻,这些分组网络包括 ITU-G.8262、ITU-T G.812、ITU-T G.813、ITU-T G.823、ITU-T G.824、ITU-T G.825 和ITU-T G.8273.2。
将 AD9546 的 10 个时钟输出同步为多达四个输入基准电压源中的任意一个。数字锁相环 (DPLL) 可减少与外部基准电压源相关的时序抖动。数字控制的环路和保持电路即使在所有参考输入失败时,仍可持续产生低抖动输出信号。AD9546 系统时钟由 52 MHz 晶振提供。或者,可以在 SMA 连接器上提供外部时钟信号(必须插入相关组件,才能启用此功能)。
应用
- 5G 时序传输高精度同步
- 全球定位系统 (GPS)、PTP (IEEE 1588) 和同步以太网 (SyncE) 抖动滤除和同步
- 光传送网络 (OTN)、同步数字体系 (SDH) 以及宏基站和小蜂窝基站。
- 小基站时钟(基带和射频)
- Stratum 2、Stratum 3e 和 Stratum 3 保持、去除信号抖动和相位瞬态控制
- JESD204B 支持模数转换器 (ADC) 和数模转换器 (DAC) 时钟
- 运营商级以太网
使用入门
- 安装所有必需软件,在安装更新之前,请卸载该软件的先前版本。安装需要管理员权限。
- 将 6 V 墙插电源连接到标有 P800 的主电源连接器。标记为 DS801 的红色 LED 亮起。
- 将 USB 电缆连接到评估板和计算机。USB 连接器上标有 DS500 的红色 LED 亮起,标为 DS501 的 LED 闪烁。
- 启动 AD9546 评估软件
系统需求
- 参考振荡器或信号发生器,用于参考输入
- 由输出时钟或测试设备驱动的其它评估板 •示波器、频谱分析仪、相位噪声分析仪
- 50 Ω SMA 电缆
- 6 V 墙插电源(提供)
- 带有 USB 2.0 端口并在 Windows 10 环境下运行的 PC