概览
优势和特点
- AD5761R的全功能评估板
- 链路选项
- PC控制结合ADI的EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台(SDP)
- PC控制软件
产品详情
EVAL-AD5761RSDZ是一款全功能评估板,允许用户轻松评估AD5761R 16位、电压输出数模转换器(DAC)的全部特性。该板还集成了电源解决方案,利用ADP5070开关调节器从+3.3 V输入生成+11 V至-21 V双极性电源电压,支持DAC上可编程DAC电压输出范围中的任一范围。或者,通过板载连接器(J4)和线性电源为DAC供电可实现所有范围。AD5761R引脚可通过板载连接器,为外部连接提供访问。可通过两种方式控制该评估板:通过板载连接器(J5),或通过SDP连接器(J1)。EVAL-SDP-CB1Z SDP板采用AD5761R评估软件,允许通过Windows® XP(SP2或更高)或Windows Vista(32位)计算机以USB端口对评估板进行控制。
器件描述
AD5761R是一款单通道、16位串行输入、电压输出DAC。该器件采用单电源电压(4.75 V至30 V)或双电源电压(−16.5 V至0 V (VSS)和+4.75 V至+16.5 V (VDD))供电。标称满量程输出范围为软件或硬件可选。内置输出放大器、基准电压缓冲器以及上电/断电控制电路提供易于使用的通用解决方案。
文档
在线购买
所示报价为单片价格
以上评估板报价仅供人民币结算及大陆购买使用, ADI均提供正规发票,如需美金结算及其他地区购买请直接跳转至英文页面进行购买。