概览
优势和特点
提供两种评估选项:AD9208-3000EBZ和AD9208-DUAL-EBZ。
- AD9208-3000特性
- AD9208-3000的全功能评估板。
- 宽带巴伦驱动输入。
- 无需外部电源采用来自FMC连接器的12 V-1 A和3.3 V-3 A电源。
- 通过ACE实现器件控制和分析的单软件接口。
- AD9208-DUAL特性
- 使用HMC7044展示两个AD9208 ADC的多芯片同步的演示板。
- 独立自足的ADC以及FPGA时钟。
- 12V外部单电源供电。
- 使用FMC+ (Vita57.4)连接器与VCU118或类似FPGA开发板接口。
- 使用ADI公司的JESD204B IP框架。
- 采用Silent Switcher技术,实现低SWaP高效功率传输。
- 通过ADI Wiki知识库提供完整的软件支持。
产品详情
AD9208-3000EBZ支持14位、3GSPS双通道模数转换器(ADC) AD9208-3000。该器件内置片内缓冲器和采样保持电路,专门针对低功耗、小尺寸和易用性而设计。该器件设计支持高达5 GHz的直接RF采样模拟信号。ADC输入的3 dB带宽大于9 GHz。AD9208针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。
本参考设计提供在各种模式和配置下运行该ADC所需的全部支持电路。它设计为可直接与ADS7-V2EBZ数据捕获卡接口,允许用户下载捕获的数据进行分析。现可使用ACE软件包实现器件控制和后续数据分析。
AD9208-DUAL-EBZ是一款演示板,旨在使用JESD204B subclass1 协议展示多芯片同步。AD9208-3000是一款14位、3GSPS双通道模数转换器(ADC)。该器件设计支持高达5 GHz的直接RF采样模拟信号。ADC输入的3 dB带宽大于9 GHz。AD9208针对宽输入带宽、高采样速率、出色的线性度和小封装低功耗而优化。HMC7044是一款高性能双环路整数N分频抖动衰减器,能够选择参考并生成超低相位噪声的频率,支持配有并行或串行(JESD204B型)接口的高速数据转换器。LTM8074是一款40VIN输入电压、1.2A连续电流、1.75A峰值电流的降压µModule®(电源模块)稳压器。Silent Switcher架构可将EMI降至最低,同时在高达2.2MHz的频率下实现高效率运行。
本参考设计提供在各种模式和配置下运行该ADC所需的全部支持电路。该器件通过使用JESD204B subclass1协议,轻松展示多芯片同步。该演示板可使用FMC+ (Vita57.4)连接器与FPGA开发板直接接口。