概览

优势和特点

  • AD7928的全功能评估板
  • 板上电源
  • 独立工作能力
  • 可兼容系统演示平台(SDP) (EVAL-SDP-CB1Z)
  • PC软件用于控制和数据分析(从AD7928产品页面下载)

产品详情

EVAL-AD7928SDZ是一款全功能评估板,允许用户轻松评估AD7928模数转换器(ADC)的全部特性。 该评估板可通过EVAL-SDP-CB1Z SDP板的120路SDP连接器(J102)控制。

SDP板允许通过PC的USB端口并使用AD7928评估软件来控制评估板;评估板控制软件可从产品页面下载,也可从评估板套件的随附安装CD上获取。

板上器件包含:

  • ADP1613: 20 V、2 A同步升压DC-DC稳压器
  • ADP7104ARDZ-5.0: 5 V低噪声LDO
  • AD780: 高精度带隙基准电压源
  • ADG3308: 双向逻辑电平转换器
  • AD8022: 双通道、高速、低噪声运算放大器
  • AD8066: 双通道FastFET、低噪声运算放大器
  • ADA4000-2: 双通道、低成本、精密JFET输入运算放大器
  • ADM1185: 四通道电压监控器与时序控制器
  • ADP3303: 高精度anyCAP®、200 mA低压差线性稳压器

评估套件内容

EVAL-AD7928SDZ评估板
AD7928的评估软件CD
主电源适配器
螺丝/螺母套件

其他设备要求

EVAL-SDP-CB1Z系统演示平台
运行Windows Vista或Windows 7,且带有USB 2.0端口的PC
信号源
SMB电缆
USB电缆

在线资源

文档要求

AD7928 数据手册
EVAL-AD7928SDZ用户指南

软件要求

AD7928评估软件
设计和集成文件
原理图、布局文件、物料清单

在线购买

电脑端提供购买功能
所示报价为单片价格。所列的美国报价单仅供预算参考,指美元报价(每片美国离岸价),如有修改恕不另行通知。由于地区关税、商业税、汇率及手续费原因,国际报价可能不同。