概览
产品详情
ADI公司的AD5683R评估板(EVAL-AD5683RSDZ)旨在帮助客户快速完成AD5683R电路的原型设计,同时缩短设计时间。 AD5683R采用2.7 V至5.5 V单电源供电。 该器件集成了一个内部2.5 V片内参考电压源,用以提供2.5 V或5 V的输出电压范围。评估板通过SDP板与USB端口连接。 软件与评估板一同提供,便于用户设置AD5683R。
该评估板需要 EVAL-SDP-CB1Z 板。 参见ADI公司网站。
ADI的AD5683R数据手册上有关于该器件的完整数据,使用评估板时,应同时用户指南。