banner background image

精密窄带宽解决方案

ADI公司提供精密窄带宽信号链,该信号链侧重于优化目标信号范围为DC至约10 kHz的系统性能。这些信号链优先考虑低频规格,提供出色的精度、稳定性和分辨率。这些组合可实现稳健、可重复、高质量的测量和驱动解决方案,以应对要求严苛的高精度应用挑战。

我们将精密放大器、基准电压源、模数转换器(ADC)、数模转换器(DAC)、电路保护和隔离产品相结合,共同组成精密窄带宽信号链,帮助系统设计人员构建并针对关键参数优化解决方案。这些精密电流检测信号链与ADI公司出色的设计支持工具系列结合使用,可以简化设计流程,帮助您更快向市场推出能够在终端应用中生成宝贵见解的解决方案。

 

Value and Benefits

We have solutions tailored to your exact specifications, ranging from stability and latency to signal chain density and power consumption. Our precision narrow bandwidth signal chains can be used for applications such as source measurement units (SMU), digital multimeters (DMM), chromatography, weigh scales, seismic survey equipment, battery test and inspection, energy metering, semiconductor manufacturing, and more.

thumbsupImg Benefits

Offers highest resolution

thumbsupImg Benefits

Enables temperature stability

thumbsupImg Benefits

Ensures lowest noise


适应性电压和电流测量

信号链选项为测量直流和低频信号提供出色的精度、稳定性和可重复性。

保护
ADG5421F

±60 V故障保护和检测、11 Ω RON、双通道SPST开关

增益
LTC6373

具有25 pA输入偏置电流的36V、全差分可编程增益仪器仪表放大器

ADC驱动器
ADA4896-2

1 nV/√Hz、低功耗、轨到轨输出放大器

基准电压源
LTC6655LN

0.25 ppm噪声、低漂移精密基准电压源

ADC
AD4630-24

双通道、24位、2 Msps、低功耗SAR ADC

隔离
ADuM141E

带输出使能和1个反向通道的鲁棒四通道隔离器

Adjust the parameters below to achieve the desired complete signal chain SNR (Signal to Noise Ratio).

带宽(kHz)
Differential Input Range (V)
SNR (dB)
102dB
View
no-img-icon 未提供图像。
开关
ADG1211

低电容、低电荷注入、±15 V/+12 V四通道SPST开关

增益
ADA4625-1

36 V、18 MHz、低噪声、快速建立、单电源、RRO、JFET运算放大器

ADC驱动器
ADA4523-1

36 V、低噪声、零点漂移运算放大器

基准电压源
ADR1000

烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、6.62 V基准电压源

基准驱动器
ADA4523-1

36 V、低噪声、零点漂移运算放大器

ADC
AD4030-24

24 位、2 MSPS、SAR ADC

隔离
ADuM141E

带输出使能和1个反向通道的鲁棒四通道隔离器

Adjust the parameters below to achieve the desired complete signal chain SNR (Signal to Noise Ratio).

带宽(kHz)
输入范围(V)
SNR (dB)
100dB
View
no-img-icon 未提供图像。
保护
ADG5421F

±60 V故障保护和检测、11 Ω RON、双通道SPST开关

增益
ADA4522-2

双通道、55V、EMI增强型、零点漂移、超低噪声、轨到轨输出运算放大器

基准电压源
LTC6655LN

0.25 ppm噪声、低漂移精密基准电压源

ADC
AD7177-2

具有100 µs建立和真轨到轨缓冲器的32位、10 kSPS Σ-Δ型ADC

隔离
ADuM1441

微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)

Adaptable voltage and current measurement circuit, optimum precision

LTspice信号链仿真


全集成电压和电流测量

紧凑的信号链选项为测量直流和低频信号提供出色的性能。

基准电压源
LTC6655LN

0.25 PPM噪声2 PPM/°C低漂移精密基准电压源

ADC
AD7190

集成PGA的4.8 kHz超低噪声24位Σ-Δ型ADC

隔离
ADuM141E

带输出使能和1个反向通道的鲁棒四通道隔离器

基准电压源
ADR4550

超低噪声、高精度5.0 V基准电压源

数据采集解决方案
AD7124-4AD7124-8

集成PGA和基准电压源的4/8通道、低噪声、低功耗24位Σ-Δ型ADC

隔离
ADuM1441

微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)

Fully integrated voltage and current measurement circuit
数据采集解决方案
LTC2358-18

具有30 Vp-p共模范围的缓冲八通道、18位、每通道200ksps差分±10.24 V ADC

隔离
ADN4624

5.7 kV rms/1.5 kV rms、四通道LVDS 2.5千兆位隔离器

Fully integrated voltage and current measurement circuit, sensor ready

适应性电压驱动

信号链选项提供高精度、高度稳定的可编程电压源。

基准电压源
ADR1000

烤箱补偿、埋入式齐纳二极管、6.62 V基准电压源

参考增益级
ADA4077

4 MHz、7 nV/√Hz、低失调漂移、高精度单通道放大器

力/检测参考驱动
AD8676

超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz、双路RRO运算放大器

隔离
ADuM1441

微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)

DAC
AD5791

1 ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC

输出缓冲器
AD8675

36 V精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器

保护
ADG5401F

具有0.6 kΩ反馈通道的故障保护、6 Ω RON、SPST开关

基准电压源
LTC6655

0.25 ppm噪声、2 ppm/°C低漂移精密基准电压源

参考增益级
ADA4077

4 MHz、7 nV/√Hz、低失调漂移、高精度单通道放大器

隔离
ADuM1441

微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)

DAC
AD5790

可供系统立即使用的20位、±2 LSB INL、电压输出DAC

输出缓冲器
AD8675

36 V、精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器

保护
ADG5401F

具有0.6 kΩ反馈通道的故障保护、6 Ω RON、SPST开关

Adaptable voltage drive circuit
基准电压源
LTC6655

0.25 ppm噪声、2 ppm/°C低漂移精密基准电压源

缓冲器
ADA4077

4 MHz、7 nV/√Hz、低失调漂移、高精度单通道放大器

隔离
ADuM1441

微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)

DAC
LTC2756

双通道串行18位SoftSpan IOUT DAC

放大器
AD8675

36 V精密、2.8 nV/√Hz轨到轨输出运算放大器

保护
ADG5401F

具有0.6 kΩ反馈通道的故障保护、6 Ω RON、SPST开关

Adaptable voltage drive circuit, cost optimized

LTspice信号链仿真


正弦波电压产生

信号链通过简化的设计提供低失真、高精度、稳定性和可重复性。


基准电压源
LTC6655

0.25 ppm噪声、2 ppm/°C低漂移精密基准电压源


参考增益级
ADA4077

4 MHz、7 nV/√Hz、低失调漂移、高精度单通道放大器


力/检测参考驱动
AD8676

超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz、双路RRO运算放大器


隔离
ADuM1441

微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)


DAC
AD5791

1 ppm、20位、±1 LSB INL、电压输出DAC


输出缓冲器
AD8676

超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz、双路RRO运算放大器

采样/保持毛刺降低开关
ADG1236

低电容、低电荷注入、±15 V/12 V iCMOS、双通道单刀双掷开关

采样/保持毛刺降低放大器
AD8676

超高精度、36 V、2.8 nV/√Hz、双路RRO运算放大器


保护
ADG5421F

±60 V故障保护和检测、11 Ω RON、双通道SPST开关

Sinewave voltage generation circuit
基准电压源
LTC6655

0.25 ppm噪声、2 ppm/°C低漂移精密基准电压源

基准电压源驱动
ADA4077

4 MHz、7 nV/√Hz、低失调漂移、高精度单通道放大器

隔离
ADuM1441

微功耗四通道数字隔离器,默认高电平(3/1通道方向性)

DAC
LTC2758

双通道串行18位SoftSpan IOUT DAC

输出缓冲器
LT1468

90 MHz、22 V/µs运算放大器

差分放大器
AD8274

低失真、精密差分放大器

保护
ADG5421F

±60 V故障保护和检测、11 Ω RON、双通道SPST开关

Sinewave voltage generation circuit, density optimized

LTspice信号链仿真

电源解决方案

ADI 支持

让我们知道您的需求,我们将与您分享 ADI 知识库中的最佳答案。

button icon

得到帮助