温度测量
特色产品
MAX30207

MAX30207是一款低功耗、高精度数字温度传感器。在+30°C至+50°C范围内,精度为±0.1°C;0°C至+70°C范围内,精度为0.3°C,并提供16位分辨率(0.005°C)。
该器件采用2mm x 2mm x 0.75mm封装设计,具有超低发热,允许安装在只有两条导线的柔性PCB上,从而尽可能地减少系统PCB的热传导,实现精确的温度测量。
通过1-Wire®协议串行接口传输数据,该协议只需要一条数据线和一个接地参考端即可实现通信。也可通过这条数据线,利用器件内部的寄生电源电路实现供电。每片MAX30207都有唯一的64位注册码,该识别码已在出厂时编入芯片中。这个唯一的64位注册码在多点1-Wire®网络中可以充当节点地址。在多节点网络中,可选择GPIO引脚作为地址位,以标识每个器件的物理位置。
ADT7422

ADT7422 是一款高精度数字 I2C 温度传感器,在焊接到最终印刷电路板 (PCB) 上后,符合 ASTM E1112 标准的临床温度测定规范。
ADT7422 包含一个内部带隙基准电压源、一个温度传感器和一个精密模数转换器 (ADC)。ADT7422 提供 16 位温度结果,在 25°C 至 50°C 的温度范围内,分辨率为 0.0078°C,精度高达 ±0.1°C,在 PCB 焊接过程后不需要校准。
在以 3.0 V 电压运行时,平均电源电流通常为 210 μA。ADT7422 具有关断模式,可以关断套件,在 3.0 V 时关断电流通常为 2.0 μA。ADT7422 可在 40°C−至°+125 C 的温度范围内工作。
引脚 A0 和引脚 A1 可用于地址选择,并可为 ADT7422 提供四个可能的 I2C 地址。CT 引脚是一个开漏输出,当温度超过可编程的关键温度限制时激活。INT 引脚也是一个开漏输出,当温度超过可编程的关键温度限制时激活。INT 引脚和 CT 引脚可在比较器和中断事件模式下工作。
产品聚焦
- 用户不需要进行温度校准或校正。
- 低功耗。
- 长期稳定性和可靠性。
- 高精度,适用于工业、仪器仪表和医疗应用。
应用
- 生命体征监测 (VSM)
- 医疗器械
- 电阻温度检测器 (RTD) 和热敏电阻替代方案
- 食品运输和储存
- 热电偶冷端补偿
- 环境监测和采暖、通风和空调 (HVAC)
- 激光二极管温度控制
应用
精密传感器接口
ADT7320

ADT7320是一款4 mm × 4 mm LFCSP封装高精度数字温度传感器,可在较宽的工业温度范围内提供突破性的性能。该器件含有一个内置带隙基准电压源、一个温度传感器和一个16位模数转换器(ADC),用于监控温度并进行数字转换,分辨率为0.0078°C。默认ADC分辨率设置为13位(0.0625°C)。ADC分辨率为用户可编程模式,可通过串行接口更改。
ADT7320的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7320具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定工作温度范围为−40°C至+150°C。
CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT和CT引脚可在比较器模式和中断事件模式下工作。
产品聚焦
- 易于使用,不需要用户校正或校准。
- 低功耗。
- 极佳的长期稳定性和可靠性。
- 适合工业、仪器仪表和医疗应用的高精度。
- 采用16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准。
应用
- RTD和热敏电阻的替代产品
- 热电偶冷结补偿
- 医疗设备
- 冷结补偿
- 工业控制与测试
- 食物运输与储存
- 环境监控和HVAC
- 激光二极管温度控制
应用
智能建筑
- 楼宇自动化系统
- 建筑可持续性
- 环境监测解决方案
- 建筑公用事业
- HVAC 系统技术
ADT7420

ADT7420的保证工作电压范围为2.7 V至5.5 V;工作电压为3.3 V时,平均电源电流的典型值为210 μA。ADT7420具有关断模式,可关断器件,3.3 V时的关断电流典型值为2.0 μA,额定工作温度范围为-40℃至+150℃。
引脚A0和A1用于地址选择,可为ADT7420提供四个I2C地址。CT引脚属于开漏输出,当温度超过临界温度限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚也属于开漏输出,当温度超过限值(可编程)时,该引脚变为有效。INT引脚和CT引脚可在比较器模式和中断事件模式下工作。
产品特色- 易于使用,不需要用户校正或校准。
- 低功耗。
- 极佳的长期稳定性和可靠性。
- 适合工业、仪器仪表和医疗应用的高精度。
- 采用16引脚、4 mm × 4 mm LFCSP封装,符合RoHS标准。
- RTD及热敏电阻的替代产品
- 冷结补偿
- 医疗设备
- 工业控制与测试
- 食物运输与储存
- 环境监控和HVAC
- 激光二极管温度控制
应用
Evaluation Boards
MAX30207EVSYS

The MAX30207 evaluation (EV) system provides a single platform to evaluate the MAX30207, a +/-0.1°C accurate temperature sensor. The EV system consists of two boards connected through headers, a MAX32630FTHR microcontroller board, and the MAX30207_INTERFACE_ EVKIT board. The EV system also includes a MAX30207_ SENSOR_FLEX_EVKIT flex module that holds the MAX30207 IC. The MAX32630FTHR contains the firmware necessary to use the PC GUI program and provides power to the MAX30207 interface board. The MAX30207 interface board ships with jumpers preinstalled to allow quick evaluation of the MAX30207.
Applications
- Internet of Things (IoT) Sensors
- Medical Thermometers
- Wearable Body Temperature Monitors
相关产品
MAX30207
精度为±0.1°C的1-Wire®数字温度传感器
EV-TempSense-ARDZ

EVAL-TempSense-ARDZ 评估板套件包含三个评估板,可以轻松评估 ADI 精密数字温度传感器的功能。可以在 Arduino 屏蔽板上直接连接到传感器,也可以通过带状电缆连接到外部传感器。将 EVAL-TempSense-ARDZ 与 Arduino 集成开发环境 (IDE) 或分析控制评估 (ACE) 软件配合使用时,请参阅 ADT7410、ADT7420、ADT7310 和 ADT7320 数据手册,同时参阅本用户指南。
ADT7410、ADT7420、ADT7422、ADT7310 和 ADT7320 是高精度数字温度传感器,在各种工业温度范围内具有突出的性能。这些套件包含内部带隙基准电压源、温度传感器和 16 位模数转换器 (ADC),用于监控温度,并将其数字化,分辨率为 0.0078°C。这些套件具有 I2C 或 SPI 版本。
相关产品
应用
智能建筑
- 楼宇自动化系统
- 建筑公用事业
- HVAC 系统技术
- 建筑可持续性
- 环境监测解决方案
Reference Designs
MAXREFDES104

MAXREFDES104# 是一款采用可穿戴外形规格的独特评估和开发平台,用于演示健康检测应用的广泛 Maxim 产品的功能。这种第三代健康传感器平台(MAXREFDES101# Health Sensor Platform 2.0 的升级版本)集成了一个二合一 PPG + ECG 模拟前端 (AFE) 传感器 (MAX86176)、一个人体温度传感器 (MAX30208)、一个微控制器 (MAX32666)、一个电源管理 IC (MAX20360) 和一个 3 轴加速度计。完整平台包含一个 3D 打印外壳和一个具有嵌入式心率、血样饱和度和 ECG 算法的生物算法中心 (MAX32674)。通过 Bluetooth™ 可将算法输出和原始数据传输到 PC GUI,以便进行演示、评估和定制开发。
MAXREFDES282

本参考设计介绍了如何准备和使用MAXREFDES282:健康检测贴片平台。该平台采用胸部贴片设计,并配备高灵敏度光电容积脉搏波(PPG)、心电图(ECG)、生物阻抗(BioZ)和温度生物传感器以及Maxim Integrated®(现已成为Analog Devices®的一部分)的两个电源管理IC (PMIC),可用于捕获对医疗健康至关重要的生物医学信号。该平台集成多种算法,可根据生物传感器的测量数据来计算心率(HR)、呼吸率(RR)和血氧(SpO2)等生命体征。这些生命体征数据可以在Windows® GUI上实时显示,并记录到本地文件以供深入研究。
参照 重要声明和免责声明 涵盖参考设计和其他Maxim资源*