电子监控和对抗
电子监控和保护系统需要长距离、宽频率的测量能力,以及高信噪比和提高线性度来检测所需的信号,同时降低干扰发射器的影响。 ADI公司通过不断开发一流的组件、模块和子系统来支持这些技术进步发展。
监控接收机利用ADI公司的宽带ADC和射频收发器以及低噪声放大器和混频器技术,实现无与伦比的灵敏度和检测水平。 ADI公司的RF DAC和先进的合成器可产生复杂信号,支持先进的对抗应用。 采用GaN工艺的小尺寸放大器可以提供更高的功率和效率,采用ADI公司的专业组合技术甚至可以替代TWT。
< 上一页
下一页 >
点击以下系统框图
互动式信号链
点击此部分了解详情

参考设计
最新优势资源
技术文章
- 如何选择最好的电源解决方案,以提高RF信号链相位噪声性能
- 在16通道演示器中验证的经验型多通道相位噪声模型
- Low Phase Noise DAC-Based Frequency Synthesis for Fast Hopping Wideband Microwave Applications
-
优化信号链的电源系统 — 第3部分:RF收发器
模拟对话
- ADC/DAC IC上的集成强化型DSP改进宽带多通道系统
在线研讨会
- 新 Enabling the Next Generation of Sustainable Motion Detection & Sensing
- MEMS IMUs in Autonomous Vehicle Navigation
- Simulated Phased Array Beam Stabilization Demo using ADIS16480 & MATLAB Phased Array System Toolbox Webinar
- 装备高级系统功能的KHz至40MHz带宽SDR捷变收发器
- Fastest Ever – Innovate with 2.5 Gigabit Digital Isolators
应用笔记
解决方案通报和手册
视频
- 千兆iCoupler®隔离器:用于高带宽链路的安全性和鲁棒性
- RadioVerse ADRV9009评估演示
- ADI的LTM8060 40VIN、4通道3A SILENT SWITCHER® μMODULE稳压器
- ADL5580具有10 dB增益的全差分、10 GHz ADC驱动器
- ADI的5.7 kV rms四通道2.5千兆位隔离器ADN4624