ADXL371
推荐用于新设计微功耗、3 轴、±200 g 数字输出、MEMS 加速度计
概述
- 测量范围:±200 g
- 160 Hz至2560 Hz用户可选带宽,带四极抗混叠滤波器
- 可选过采样率
- 可调高通滤波器
- 超低功耗
- 可采用纽扣电池供电
- 28 µA(2560 Hz ODR、3.3 V电源)
- 低功耗、唤醒模式,用于低g活动检测
- 1.7 μA即时导通模式,包含可调阈值
- <0.1 μA待机模式
- 内置系统级节能功能
- 深度嵌入式FIFO可最大程度地减轻主机处理器负荷
- 自动中断处理,无需处理器干预
- 超低功耗事件监控可检测冲击并快速唤醒以捕捉瞬态事件
- 可调低g阈值活动和非活动检测
- 宽工作电压范围:2.5 V至3.5 V
- 通过外部触发器进行加速度采样同步
- 支持SPI数字接口和I2C接口格式
- 以100 mg/LSB比例因子提供12位输出
- 宽工作温度范围:−40°C至+105°C
- 小尺寸、薄型、3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装
ADXL371是一款超低功耗、3轴、±200 g微机电系统(MEMS)加速度计,以2560 Hz输出数据速率(ODR)工作时功耗为28 μA。ADXL371未对其前端周期供电以实现其低功耗操作,因此不会冒传感器输出混叠的风险。
除了超低功耗以外,ADXL371还能够实现冲击检测以及系统级节能。该器件包含了一个深度多模式输出先进先出(FIFO)、几个运动检测模式以及一种用于仅捕捉过阈值事件峰值加速度的方式。
提供两种额外的较低功耗模式和中断驱动的唤醒特性,用于监控非活动期间的运动情况。在唤醒模式下,可以对加速度数据求均值以获取足够低的输出噪声,从而触发低g阈值。在即时导通模式下,ADXL371功耗为1.7 μA,同时连续监控冲击环境。当检测到冲击事件超过内部设定的阈值时,器件会切换到正常的工作模式,其速度非常快以便记录事件。
高g应用往往会在宽频率范围内体验加速度内容。ADXL371包含一个四极低通抗混叠滤波器,能够使高g应用中常见的带外信号衰减。ADXL371还内置一个高通滤波器,可消除初始和慢速变化的误差,如环境温度漂移。
ADXL371在100 mg/LSB比例因子时提供12位输出数据。用户可以通过串行外设接口(SPI)或I2C协议访问配置和数据寄存器。ADXL371在宽电源电压范围内工作,采用3 mm × 3.25 mm × 1.06 mm封装。
应用
- 冲击和震动检测
- 资产健康评估
- 便携式物联网(IoT)边缘节点
- 脑震荡和头部创伤检测
参考资料
数据手册 1
用户手册 1
产品信息 1
解决方案设计及宣传手册 1
模拟对话 1
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADXL371的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论