概览
优势和特点
- 2 组间隔导孔,用于连接 5 引脚接头
- 易于连接到原型板或 PCB
- 小尺寸和板刚度最大限度地减少了对系统和加速度测量的影响
产品详情
EVAL-ADXL371Z 是一款简单的评估板,可以快速评估 ADXL371 超低功耗、3 轴、数字输出 MEMS 加速度计的性能。EVAL-ADXL371Z 非常适合评估现有系统中的 ADXL371,因为评估板的刚度和小尺寸特点最大限度地减少了评估板对系统和加速度测量的影响。
有关 ADXL371 的完整规格信息,请参阅 ADXL371 数据手册,在使用本评估板时,应同时参阅该数据手册和本用户指南。
使用入门
需要的设备
- 外部主机处理器