ADV3202
量产300 MHz、32 × 16缓冲式模拟交叉点开关
- 产品模型
- 1
产品详情
- 大型、32 × 16、非阻塞式开关阵列
- G = +1 (ADV3202)或G = +2 (ADV3203) 工作
- 提供引脚兼容的32 版本(ADV3200/ADV3201)
- 单电源+5 V、双电源±2.5 V或双电源±3.3 V (G = +2)
- 开关阵列的串行编程
- 每个输出均配备2:1 OSD插入多路复用器
- 输入同步端钳位
- 利用高阻抗输出禁用功能,多个器件可以相连,而且向输出总线提供的负载极小
- 出色的视频性能
0.1 dB增益平坦度:60 MHz
差分增益误差:0.1%(RL = 150 Ω)
差分相位误差:0.1°(RL = 150 Ω) - 出色的交流性能
带宽: >300 MHz
压摆率: > 400 V/µs - 欲了解更多特性,请参考数据手册
ADV3202/ADV3203为32 × 16模拟交叉点开关矩阵,具有适合交流耦合应用的可选同步脉冲顶部箝位输入,以及一个2:1屏幕显示(OSD)插入多路复用器。两款器件的串扰性能均为−48 dB,隔离性能为−80 dB (5 MHz),因而适合许多高密度路由应用。同时0.1 dB平坦度达60 MHz,堪称复合视频和分量视频切换应用的理想之选。
ADV3202/ADV3203内置16个独立输出缓冲器,可以将这些缓冲器置于高阻抗状态,以提供并行交叉点输出,因此构建更大阵列时,关断通道仅向输出总线提供极小的负载。ADV3202具有增益+1,而ADV3203则具有增益+2,适合后部端接负载应用。两款器件可以采用+5 V单电源、±2.5 V双电源或±3.3 V双电源供电,所有输出均使能时的空闲功耗仅为195 mA。通道切换通过双缓冲式串行数字控制接口实现,可以利用该接口将多个器件以菊花链形式连接起来。
ADV3202/ADV3203采用176引脚裸露焊盘LQFP (24 mm × 24 mm)封装,工作温度范围为−40°C至+85°C扩展工业温度范围。
应用
复合视频(NTSC、PAL、S、SECAM)
RGB和分量视频路由
压缩视频(MPEG、小波)
数据手册, Rev 0, 11/2008
参考资料
ADI 始终高度重视提供符合最高质量和可靠性水平的产品。我们通过将质量和可靠性检查纳入产品和工艺设计的各个范围以及制造过程来实现这一目标。出货产品的“零缺陷”始终是我们的目标。查看我们的质量和可靠性计划和认证以了解更多信息。
产品型号 | 引脚/封装图-中文版 | 文档 | CAD 符号,脚注和 3D模型 |
---|---|---|---|
ADV3202ASWZ | 176-Lead LQFP (24mm x 24mm w/ EP) |
产品型号 | 产品生命周期 | PCN |
---|---|---|
10月 18, 2016 - 16_0034 Assembly Relocation of Select LQFP,LQFP_EP,MQFP,TQFP,TQFP_EP Products to Stats ChipPAC China Jiangyin |
||
ADV3202ASWZ | 量产 | |
1月 5, 2009 - 07_0077 Certification of STATSChipPAC Shanghai, China and AMKOR Philippines as additional sources for Assembly & Test of QFP Packages |
||
ADV3202ASWZ | 量产 |
这是最新版本的数据手册
软件资源
找不到您所需的软件或驱动?
申请驱动/软件评估套件
最新评论
需要发起讨论吗? 没有关于 ADV3202的相关讨论?是否需要发起讨论?
在EngineerZone®上发起讨论