ADCMP606

量产

轨到轨、2.5 V至5.5 V、单电源CML极快型比较器,采用6引脚SC70封装

产品技术资料帮助

ADI公司所提供的资料均视为准确、可靠。但本公司不为用户在应用过程中侵犯任何专利权或第三方权利承担任何责任。技术指标的修改不再另行通知。本公司既没有含蓄的允许,也不允许借用ADI公司的专利或专利权的名义。本文出现的商标和注册商标所有权分别属于相应的公司。

Viewing:

概述

  • 额定轨到轨电压VCCI:2.5 V至5.5 V
  • 输入共模电压范围:−0.2 V至VCCI + 0.2 V
  • CML-兼容输出级
  • 传播延迟:1.25 ns
  • 功耗:50 mW(2.5 V电源)
  • 关断引脚
  • 单引脚控制实现可编程迟滞与锁存功能(仅限ADCMP607)
  • 电源抑制:>60 dB
  • 工作温度:-40°C至+125°C

ADCMP606和ADCMP607均为极快型比较器,采用ADI公司的专有XFCB2工艺制造。这些比较器具有极其丰富多样的功能特性,并且易于使用,具体包括:输入范围从VEE − 0.5 V至VCCI + 0.2 V,低噪声CML-兼容输出驱动器,以及带可调迟滞功能的TTL-/CMOS-兼容锁存输入和/或关断输入。

两款器件的传播延迟均为1.25 ns,均方根(RMS)随机抖动(RJ)为2.5 ps。过驱与压摆率消散的典型值均小于50 ps。这些器件均提供灵活的电源方案:可采用+2.5 V单正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+2.7 V;也可采用最高+5.5 V正电源供电,输入信号范围为-0.5 V至+5.7 V。ADCMP607采用独立的输入/输出电源、无顺序限制时,还支持宽输入信号范围,并可实现独立的输出摆幅控制及省电功能。

CML-兼容输出级完全向后匹配,可获得出色的性能。比较器输入级提供鲁棒的较大输入过驱保护;当输入超过有效输入信号范围时,输出不会反相。利用独特的单引脚控制选项,ADCMP607还可提供锁存和可编程迟滞特性。

ADCMP606采用6引脚SC70封装;ADCMP607采用12引脚LFCSP封装。

应用

  • 高速仪器仪表
  • 时钟与数据信号恢复
  • 逻辑电平转换
  • 脉冲波谱
  • 高速线路接收机
  • 阈值检波
  • 峰值和零交越检波器
  • 高速触发器电路
  • 脉冲宽度调制器
  • 电流/电压控制振荡器
  • 自动测试设备(ATE)
  • 数据手册, Rev. A, 8/07

    ADCMP606
    轨到轨、2.5 V至5.5 V、单电源CML极快型比较器,采用6引脚SC70封装
    ADCMP606/ADCMP607 Functional Block Diagram ADCMP606 Pin Configuration ADCMP606 Self-Biased, 50% Slicer ADCMP606 LVDS to CML ADCMP606: Oscillator and Pulse-Width Modulator on the ADCMP601 and ADCMP606
    添加至 myAnalog

    将产品添加到myAnalog 的现有项目或新项目中(接收通知)。

    创建新项目
    提问

    参考资料

    了解更多
    添加至 myAnalog

    Add media to the Resources section of myAnalog, to an existing project or to a new project.

    创建新项目

    软件资源

    找不到您所需的软件或驱动?

    申请驱动/软件

    评估套件

    EVAL-ADCMP606
    ADCMP606 评估板

    最新评论

    近期浏览